Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Ultraschall-Füllstandmessung für Flüssigkeiten und Schüttgüter - Kleine Bauform, große Druckbeständigkeit 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2010-06-11 

Waldkirch, Juni 2010   
UP56 heißt der neueste Füllstandsensor im Portfolio von SICK. Ultraschall, Materialauswahl und Sensorkonzept machen das Gerät zur universellen Lösung.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Der UP56 ergänzt die erfolgreiche UP30-Baureihe von SICK. Dies eröffnet – bei einheitlichem Bedienkonzept – neue Möglichkeiten in Applikationen bis 6 bar Behälterdruck und Füllhöhen bis 5.000 mm.

Flexibilität durch berührungslose Messung

Die temperaturkompensierte Ultraschallmessung ermöglicht eine sehr präzise und reproduzierbare Ermittlung von Füllhöhen bei festen und flüssigen Medien – selbst bei starkem Verschmutzungsanteil oder hoher Viskosität. Dementsprechend beständig sind auch die Materialien – Teflon und PVDF – des UP56, der in einem Temperaturbereich von –25 °C bis 70 °C eingesetzt werden kann.

Schnell startklar

Das „3 in 1“-Gerätekonzept des neuen Füllstandsensors – analoges Füllstandsignal, Schaltausgang und Bediendisplay sind in das Gerät integriert – gewährleistet eine schnelle und einfache Installation und Inbetriebnahme. Dabei erkennt die automatische Signalerkennung sofort, ob der Analogmesswert als Strom- oder Spannungssignal ausgegeben werden soll – was die Einbindung zusätzlich erleichtert.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02