Der auf der erfolgreichen UM30-Baureihe von SICK basierende Ultraschall-Sensor UP30 wurde speziell für schwierige Füllstandsmessungen in druckbeaufschlagten Behältern entwickelt. Schon durch sein berührungsloses Messprinzip ist der UP30 prädestiniert für die Messung von aggressiven und hochverschmutzten Medien. Durch das von einer zusätzlichen PTFE-Folie geschützte Schwingelement ist der Sensor zusätzlich auch besonders robust gegen Ausgasungen und Dämpfe. Der in der Schutzart IP67 ausgeführte UP30 hält dabei Drücken bis 6 bar und Temperaturen bis 70 °C Stand. Die Montage am Behälter erfolgt über ein in Edelstahl ausgeführtes G½A-Einschraubgewinde.
Der Sensor verfügt über einen auch für Stutzeneinbauten geeigneten schlanken Schallkegel. Er ist auf eine Betriebstastweite von 50 cm und eine Grenztastweite von 70 cm ausgelegt.
Der Sensor verfügt über einen wahlweise als 4…20 mA oder 0…10 V zu betreibenden Analogausgang sowie einen zusätzlichen Schaltausgang. Damit kann in einem Gerät eine kontinuierliche Füllhöhenbestimmung und beispielsweise eine zusätzliche Überfüllsicherung realisiert werden.