Anforderung: Flexible Produktion, Qualitätskontrolle
Die Josef Manner & Comp. AG zählt zu den führenden Süßwarenherstellern Österreichs. Das Produktsortiment ist sehr umfangreich und stellt z.B. im Saisongeschäft oder bei Aktionen im Handel große Anforderungen an die Flexibilität der Produktions- und Verpackungsprozesse. Detektieren, Steuern, Zählen und Sortieren sind die wichtigsten Aufgaben, die die Sensorik in den Manner-Anlagen zuverlässig erfüllen muss. Die Einsatzbedingungen sind dabei sehr unterschiedlich: enge Einbauverhältnisse, passive Störquellen, Anlagenreinigung, wechselnde Größen und Designs von Produkten und Verpackungen erfordern individuelle Sensorlösungen, die Manner aus einer Hand beziehen möchte und die sich positiv auf die Betriebssicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Anlagen auswirken.
Kunden-Lösung: Unterschiedliche Sensorlösungen aus dem SICK-Portfolio bieten jeweils optimale Lösungen für die Produktions- und Verpackungsprozesse von Süßwaren
Die breite und Tiefe des Sensor-Portfolios von SICK bietet Manner aus einer Hand für jede Aufgabenstellung die passende Lösung. Für die Erfassung von Produkten, für die Qualitätskontrolle, für die Abfrage von Verpackungen und für Zählanwendungen setzt Manner Lichtschranken verschiedener Baureihen (W4, W9, W11, W12) ein. Je nach Applikation sind die Miniaturbauform, große Reichweiten, eine hohe Störunempfindlichkeit, die Bedienfreundlichkeit oder die preis-/leistungsoptimale Kombination aller Merkmale für die Auswahl entscheidend. Besonders dort, wo unverpackte Produkte gehandhabt, abgefüllt oder verpackt werden und deswegen die Anlagen regelmäßig gereinigt werden, setzt Manner auf die optischen Food-&-Beverage-Sensoren sowie Induktive Sensoren in Schutzart IP 69K nach DIN 40050 (IMF, INOX). Die von ECOLAB und JohnsonDiversey getesteten und zertifizierten Materialbeständigkeiten sowie die industriegerechten Montage- und Anschlusslösungen ermöglichen auch im rauen Umfeld die Umsetzung ausgereifter und wirtschaftlicher Automatisierungslösungen. In der Endverpackung stellen unterschiedliche Materialien, Formen und Größen von Verpackungen, wechselnde Tastweiten, Farben, Formen und Kontrastverhältnisse sowie hohe Prozessgeschwindigkeiten besondere Anforderungen, die Manner mit Kontrastsensoren (KT5) zuverlässig löst. Sie gewährleisten eine hohe Flexibilität beim Produkt- und Formatwechsel.
Kundenutzen
Dank der intelligenten, robusten und vielseitigen Sensorlösungen von SICK kann Manner seine Produktion schnell auf neue Anforderungen anpassen und so die Nachfrage auch zu Aktions- oder Saisonzeiten optimal bedienen. Ohne großen Aufwand passen sich die Sensoren der jeweils geforderten Varianten- und Kapazitätsflexibilität von Manner an. Dies gewährleistet optimale und wirtschaftliche Abläufe – in der Produktion ebenso wie in der Verpackung. Da die zahlreichen Applikationen höchst unterschiedliche Anforderungen stellen und SICK sowohl ein vollständiges Portfolio hat als auch über langjährige Erfahrung in der Lebensmittel- und der Verpackungsindustrie verfügt, war Manner in der Lage, alle Aufgabenstellungen mit geeigneter, aufeinander abgestimmter Sensorik aus einer Hand zu lösen und so den Beschaffungs- und Bevorratungsaufwand zu minimieren.
Industrie: Food & Beverage