Anforderung: Automatisches Handling
PSI Technics, führend auf dem Gebiet leistungsfähiger Positioniersysteme, ist Anbieter des hochdynamischen PSS (Positioning Solution Systems), das sowohl in Neuanlagen als auch beim Retrofit von intralogistischen Anlagen zum Einsatz kommen kann, z.B. in Regalbediengeräten. Damit das PSS – ein Positionierregelkreis mit optimierten Fahrprofilen sowie flexibler Geschwindigkeits- und Beschleunigungsauswahl – seine volle Dynamik ausspielen und so Performance-Steigerungen von 15 % und mehr erzielen kann, wurde ein äußerst schnelles und präzises Distanzmesssystem für die Positionsrückführung gesucht, das sich zudem mechanisch wie auch automatisierungstechnisch einfach integrieren lassen sollte. SICK – Anbieter eines der wohl größten Portfolios im Bereich Distanzmessung – konnte nach der gemeinsamen Analyse der Aufgabenstellung und der Randbedingungen eine Lösung anbieten, die die hohen Anforderungen von PSI Technics an einen Distanzmesser erfüllt.
Kunden-Lösung: Positionserfassung per Laser in Millisekunden ermöglicht Leistungssteigerungen in der Intralogistik
PSI Technics vertraut für sein hochdynamisches PSS Positioning Solution System, mit dem sich Regalbediengeräte unabhängig von Last und Geschwindigkeit zeitoptimal und ohne
Schleichfahrt dynamisch an das Ziel zu fahren lassen, auf ein Laser-Distanzmesssystem (DME5000) von SICK. Es liefert mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit innerhalb von Millisekunden aktuelle Werte für die Positionsrückführung des PSS. In Kombination PSS und DME5000 wird die Leistungsfähigkeit des Regalbediengerätes wie auch der gesamten intralogistischen Prozesse in der Anlage optimiert. Das Laser-Distanzmesssystem stellt als Entfernungssensor die ideale Komponente für das PSS dar, weil es sich flexibel in das Positioniersystem wie auch in die jeweilige Anlage integrieren lässt.
Kundenutzen
PSI Technics konnte mit dem Laser-Distanzmesssystem von SICK eine in der Intralogistik vielfach bewährte und damit zuverlässige und investitionssichere Lösung in das eigene PSS integrieren und so eine neue Positioniertechnologie auf wirtschaftliche Weise realisieren. Die Schnelligkeit und Präzision der Lasermessung unterstützt die hochdynamischen Fähigkeiten des PSS-Konzeptes, wodurch dieses wiederum vielerorts interessante intralogistische Leistungsreserven erschließt. Aufgrund seiner vielen optionalen Integrationsschnittstellen ist das Laser-Distanzmesssystem der ideale Sensor für das Positioniersystem. Das PSS kann in Neuanlagen aller Hersteller und in alle denkbaren Antriebs- und Steuerungsumgebungen integriert werden. Gerade beim Retrofit von Anlagen stellt der schnelle Austausch bzw. die erstmalige Montage von Systemkomponenten eine Herausforderung dar. Die Befestigungstechnik des Laser-Distanzmesssystems ermöglicht eine schnelle Anbringung und sichere Ausrichtung.
Industrie: Lager- und Fördertechnik