Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Prozesseffiziente Zugriffsabsicherung an Horizontal-Lagerkarussell 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2010-04-28 

Barcelona/Waldkirch, Tour Stop Nr. 2 2010   
Sicherheits-Lichtvorhänge verkürzen Zugriffszeiten beim Kommissionieren aus einem Horizontal-Lagerkarussell und schützen gleichzeitig das Bedienpersonal.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Anforderung: Safety
Das spanische Unternehmen ET Systems Global Storage Solutions hat für das Krankenhaus Sant Joan Despi bei Barcelona ein Horizontal-Lagerkarussell (HOCA) errichtet. Die Artikel werden in Lagerbehältern abgelegt, die auf einem horizontalen Transportsystem im Umlauf sind. Die Arbeitsstationen, an denen die Mitarbeiter beim Kommissionieren in das HOCA-Lagersystem eingreifen, müssen zum Schutz vor Verletzungen abgesichert werden. Mechanisch trennende Schutzeinrichtungen sind bei durchschnittlich etwa 300 Auftragspositionen pro Stunde nicht bediengerecht und verzögern die Entnahme- und Kommissionierabläufe.


Kunden-Lösung: Barrierefreie Zugriffsüberwachung mit Sicherheits-Lichtvorhängen miniTwin

Die in der ursprünglichen HOCA-Version vorgesehenen Sicherheitstüren wurden durch miniTwin-Sicherheits-Lichtvorhänge ersetzt. Beim miniTwin befinden sich sowohl Sender als auch Empfänger im gleichen Stick. Das blindzonenfreie Schutzfeld auf Sicherheits-Niveau Typ 4/PL e/SIL3 entsteht durch eine um 180° zueinander gedrehte Montage von zwei Sticks, so dass sich die Sender- und die Empfängermodule gegenüber befinden.

Die miniTwin sind an den Arbeitsstellen horizontal installiert – geschützt gegen Beschädigungen oder Dejustagen. LED-Reihen am Gerät visualisieren dem Bediener die Betriebsbereitschaft der Absicherung. Ein Eingreifen in das Schutzfeld während des Behälterumlaufs führt zum sofortigen Stopp des HOCA. Die Warenentnahme beim Kommissionieren erfolgt direkt, d.h. ohne zeitaufwändiges Öffnen und Schließen einer Schutztür. Dies gewährleistet eine reibungslose sowie deutlich flexiblere und schnellere Artikelentnahme und -kommissionierung.

Kundennutzen:
Absicherung der Arbeitsplätze
Verbesserung der Kommissionierleistung
Akzeptanz bei Bedienern

Die Sicherheits-Lichtvorhänge miniTwin ermöglichen die risikogerechte Absicherung der Arbeitsplätze am HOCA, ohne  die Arbeitsprozesse zu beeinträchtigen. „Der Verzicht auf Schutztüren führt zu großer Zeitersparnis bei jedem Pick und so zu einer Verbesserung der Kommissionierleistung des HOCA“, sagt Joan Ponsa, Technischer Leiter von ET Systems. Die ergonomische Lösung findet Akzeptanz bei den HOCA-Bedienern. „Sie sehen anhand der LEDs sofort, wenn die Schutzfunktion des miniTwin aktiv ist“, erläutert Joan Ponsa „das direkte Zugreifen auf die Lagerbehälter ohne störende Barriere vermeidet zudem die Gefahr eines eigenmächtigen Überbrückens der Schutzfunktion.“

Industrie: Lager und Verteilzentren

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02