Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Automatische Automobil-Dachhimmel-Montagelinie 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2010-07-13 

Waldkirch/Ceska Lipa, Tour Stop Nr. 25 2010   
In einer PKW-Montagelinie stellen verschiedene Lichttaster, Farbsensoren und Zylindersensoren von SICK sicher, dass Komponenten für die Dachhimmel-Montage vollzählig vorhanden und korrekt verwendet werden.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Anforderung: Flexible Produktion

Das tschechische Unternehmen Q-Plus ist Hersteller von Werkzeugen, Montagelinien und Sondermaschinen für verschiedene Industriezweige. Für die Endmontage eines Automobil- Fahrzeugherstellers hat das Unternehmen eine Montagelinie zum Aufbau des Fahrzeughimmels entwickelt. Der Dachhimmel steht in verschiedenen Farben und Varianten zur Verfügung und wird dem Automobiltyp angepasst „just in sequence“ gefertigt. Beim Zusammenbau muss sichergestellt werden, dass während der Montage alle Schaum- und Kleinteile vollständig und in der richtigen Farbe passend zum angeforderten Dachhimmel verbaut werden. Gleichzeitig muss die an die Fahrzeugproduktion angepasste Montagegeschwindigkeit von vier Minuten pro Dachhimmel gewährleistet werden.
Um aufeinander abgestimmte Komponenten einzusetzen sowie den Beratungs- und Beschaffungsaufwand zu minimieren, sollten alle Sensoraufgabenstellungen aus einer Hand gelöst werden.

Kunden-Lösung: SICK-Komplettlösung für die automatische Fahrzeug-Dachhimmel-Montagelinie

Die Montage ist in vier voll- und  teilautomatische Arbeitsplätze eingeteilt: vom Schneiden des Gewebes über das Einsetzen unterschiedlicher Schaumteile bis hin zum Einpressen weiterer Kleinteile. Anwendungsberatung und Sensortechnik von SICK lösen diese verschiedenen Anwendungen. Für die Anwesenheitskontrolle von manuell eingelegten, geschäumten Dachhimmel-Teilen im Montagewerkzeug werden Miniatur-Lichttaster (WT2F) in Flachbauform eingesetzt. Platzsparend in die Montagewerkzeuge integriert, erkennen sie zuverlässig die Anwesenheit des Schaumteils. Mit Farbsensoren (CS8-4) wird sichergestellt, dass alle sichtbar verbauten Teile des Dachhimmels die gleiche Farbe besitzen. Miniatur-Lichttaster (WTB4-3) kontrollieren die Vollständigkeit der zu verbauenden Kleinteile sowie die Anwesenheit des Dachhimmels in der richtigen Montageposition. Magnetische Zylindersensoren (MZT8) erfassen in allen Pneumatikzylindern die Endlagen von Spannern zur Fixierung des Dachhimmels in den Montagepositionen und überwachen beim Einpressen der Kleinteile die Endposition der Zylinder. Die Gefahrstelle, ausgehend von einem Messer zum Zuschneiden des Gewebes am teilautomatischen Arbeitsplatz, wird mittels Sicherheits-Lichtvorhang (C4000 Eco) abgesichert.

Kunden-Nutzen:
• 100%-Kontrolle der Dachhimmel-Montage
• Platzsparende Sensorlösungen
• Wirtschaftliche Beratung und Lösungsumsetzung aus einer Hand

Mit Hilfe der eingesetzten Sensorik werden an allen Montageplätzen die Prozessschritte überwacht und damit das geforderte, hohe Qualitätsniveau des Endkunden sichergestellt. Die flexible automatische Anpassung der Anlage an die geforderte Dachhimmelvariante ist gewährleistet. Die kompakten Bauformen der Sensoren erleichterten die Integration auch an engen Stellen innerhalb der Montageeinrichtung. Durch die sensor- und sicherheitstechnische Beratung und Unterstützung aus einer Hand konnte der Kunde seinen Beschaffungsprozess einfach und kostengünstig gestalten sowie aufeinander abgestimmte Sensorlösungen integrieren.

Industrie: Automobil & Zulieferer

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02