Anforderung: Industrielle Sicherheit
SCHMIDT Technology ist ein mittelständisches Unternehmen, dessen Tätigkeitsgebiete die Schreibgerätetechnik, die Strömungssensorik sowie Pressen zum Fügen, Umformen, Montieren, Formen, Nieten, Stanzen, Schneiden oder Richten sind. Die Arbeitsgänge an den Fügesystemen der SCHMIDT® ServoPress-Baureihe können mit Kräften bis 250 kN und Stößelhüben bis max. 500 mm durchgeführt werden. Zur Absicherung betriebsfertiger Einzelarbeitsplätze an den Anlagen, an denen die Maschinenbediener die Werkstücke manuell einlegen und entnehmen, wurde daher eine Schutzeinrichtung auf höchstmöglichem Absicherungsniveau gesucht. Die Lösung sollte zudem ein ergonomisches Arbeiten ermöglichen und dem Bediener die Schutzfunktion optisch anzeigen. Konstruktionsseitig wurde gefordert, dass sich das Sicherheitssystem möglichst formschön in das hochwertige, moderne Design der ServoPress-Baureihe integrieren lässt. Der von SICK in der Projektberatung empfohlene Sicherheits-Lichtvorhang erfüllt all diese Anforderungen.
Kunden-Lösung: Design-prämierte Sicherheits-Lichtvorhänge schützen Pressenbediener und erleichtern die Maschinenbedienung
Zur Lösung der Aufgabenstellung empfahl SICK einen Sicherheits-Lichtvorhang (miniTwin4), der mit Performance Level PL „e“ nach EN ISO 13849-1 bzw. SIL3 nach EN 62061 das höchstmögliche Schutzniveau bietet. Das innovative symmetrische System, bei dem sich Sender und Empfänger erstmals im gleichen Gehäuse befinden, konnte in der passenden Baulänge ausgelegt und dank seiner äußerst kompakten Bauform und seines intelligenten Anschlusskonzeptes auf einfache Weise in die Maschinen integriert werden. Verschiedene integrierte Status-LEDs unterstützten die Inbetriebnahme; während des Pressenbetriebes bestätigen sie dem Bediener, dass das System wie auch das Schutzfeld aktiv sind. Die Anzeigen sind selbst dann gut sichtbar, wenn der Sicherheits-Lichtvorhang aus Designgründen wie bei SCHMIDT Technology bündig in die Maschine integriert ist. Diese Montage schützt zudem vor Dejustagen und bietet ein zusätzliches Plus an Bedienergonomie.
Kundenutzen:
Mit dem Sicherheits-Lichtvorhang konnte SICK eine Lösung anbieten, die alle Anforderungen seitens SCHMIDT Technology abdeckt. Mit Performance Level PL „e“ nach EN ISO 13849-1 bzw. SIL3 nach EN 62061 werden alle ServoPress-relevanten Sicherheitsanforderungen erfüllt. Das intelligente Anschlusskonzept wie auch die Formgebung des mehrfach Design-prämierten Gehäuses ermöglichten nicht nur optisch, sondern auch mechanisch und elektrisch eine optimale und damit kostengünstige Integration in die Pressen. Zudem wurde durch die bündige Montage und die Visualisierung der Systemfunktion über integrierte LEDs ein Höchstmaß an Akzeptanz und Bedienergonomie erreicht, die sich positiv auf die Leistung der Pressen auswirkt. Da sich beim Systemkonzept dieses Lichtvorhangs Sender und Empfänger im gleichen Gehäuse befinden, profitierte SCHMIDT Technology davon, dass nur eine identische Materialnummer in Stückzahl zwei geführt werden muss. Dadurch verringert sich der Logistikaufwand bei Bestellung und Bevorratung, aber auch im Servicefall.
Industrie: Werkzeugmaschinen