Anforderung: Prozesssteuerung und Kontrolle
Jedes Jahr werden weltweit große Mengen an Papier verbraucht – welche auch produziert werden müssen. Über 400 Mio. t. Die Papier- und Zellstofffabriken achten dabei natürlich auf Nachhaltigkeit und umweltschonende Produktionstechniken. Dazu gehören der effiziente Umgang mit Rohstoffen und Energie sowie die Vermeidung und Verringerung von Reststoffen und Emissionen. So sind die Emissionen auch kontinuierlich zu erfassen – am Laugen-Rückgewinnungskessel (recovery boiler), am Kalkofen (lime kiln), an den Verbrennungsanlagen für nicht-kondensierende Gase (NCG) oder am Biokraftstoffkessel. Das exakte Erfassen der gas- und staubförmigen Emissionen ist aufwändig. Zellstofffabriken suchen daher immer wieder nach modernen Messsystemen, die hochgenau messen, aber einfach in der Bedienung, minimal im Wartungsaufwand und niedrig in den Investitionskosten sind. SICK hat hierfür ein breites Lösungsportfolio anzubieten.
Kunden-Lösung: Gas, Staub, Durchfluss – und auch TOC: gebündelte Lösungskonzepte von SICK
Das Messsystem MKAS ist speziell für Messungen der Gas-Emissionen konzipiert: mit Probenahme, Gasaufbereitung und automatischer Steuerung der Abgleichprozeduren. Die Analysatorenmodule werden für die spezielle Messaufgabe optimal ausgewählt – stabiler Nullpunkt und automatischer Bereichswechsel ermöglichen wartungsarmen Betrieb.
Die Gaskalibrierung ist in nur 6-monatigen Intervallen notwendig. Der DUSTHUNTER SP100 misst Staub präzise nach dem Streulichtprinzip mit eignungsgeprüften Messbereichen von 5–200 mg/m³. Das Messgerät prüft sich automatisch: Verschmutzungskontrolle, Funktionskontrolle, Null-/Referenzpunkt-Kontrolle alle 8 Stunden. Bei den In-situ-Messgeräten kann sogar ein geringerer Wartungsaufwand festgestellt werden. Das Ultraschall-Gasdurchfluss-Messgerät FLOWSIC100 ermöglicht über die Ermittelung des Gasdurchsatzes die gesetzlich geforderte Angabe der ausgestoßenen Schadstoffmenge. Die Papierbranche hat einen sehr intensiven Wasserverbrauch. Die Einhaltung von Schadstoffgrenzen in dem an die Umwelt abgegebenen Brauchwasser wird über die TOC-Messung mit TOCOR700 präzise und wartungsarm überwacht.
Emissionsmesssysteme von SICK geben ein gutes Gefühl der Sicherheit
• Jahrzehntelange Erfahrung in der Emissionsmesstechnik• Messgeräte mit hoher Verfügbarkeit und geringem Wartungsaufwand, die einfach zu bedienen sind • Komplett-Service von der Konzeption über die Installation und Inbetriebnahme bis zum laufenden Betrieb• In der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation zählt SICK zu den führenden Herstellern von Sensor- und Systemlösungen
Industrie: Pulp & Paper