Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Temperaturschalter TBS: Für Wohltemperierte Betriebsflüssigkeiten 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2011-11-22 

Waldkirch, November 2011   
Im Anlagen- und Maschinenbau stellen niedrigere Gesamtbetriebskosten einen wichtigen Wettbewerbsvorteil dar. Die Überwachung von Betriebsparametern wie beispielsweise Drücke und Temperaturen von Betriebsflüssigkeiten wie Hydraulik- und Schmierölen oder Kühlwasser ist unabdingbar für einen störungsfreien Betrieb und damit für kalkulierbare Betriebskosten.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Optimal eingestellte Temperaturen der Betriebsflüssigkeiten helfen, Energie zu sparen. Darüber hinaus spielt die einfache und damit sichere Einstellung und Bedienung der verwendeten Sensoren eine große Rolle, um Inbetriebnahme- und Servicezeiten zu minimieren. So wurde bei der Konzeption des neuen Temperaturschalters TBS auf einfache Bedienbarkeit und gute Ablesbarkeit des Displays großen Wert gelegt. Der TBS vereinigt Temperaturmessung, Grenztemperaturerkennung und Vorort-Anzeige in einem Gerät. So ist der TBS mit bis zu zwei digitalen Ausgangssignalen und einem analogem Ausgangssignal lieferbar. Neben mehreren Einbaulängen von 25 mm bis 350 mm ist der TBS mit vier verschiedenen Einschraubgewinden erhältlich. Die medienberührenden Teile sind durchgängig aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Zur flexiblen Integration in unterschiedlichen Einbausituationen ist das Gehäuse zweifach verdrehbar. Damit lässt sich eine saubere Kabelführung realisieren und das Display optimal zum Bediener hin ausrichten.

Mit gleichem Look-and-Feel präsentiert sich der Temperaturschalter TBS als Bruder des Druckschalters PBS. Den Anwender wird’s freuen: Die einheitliche Bedienung der beiden Geräte erleichtert sowohl die Inbetriebnahme als auch Parametereinstellungen während des Betriebs.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02