Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Bis PL e und SIL 3: Drehzahlen von Antrieben sicherheitsgerichtet überwachen 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2011-11-22 

Waldkirch, im November 2011   
Mit dem neuen Speed Monitor MOC3SA erweitert SICK das Portfolio der sicheren Steuerungslösungen sens:Control um die Funktionalität der sicheren Drehzahlüberwachung von Antrieben. Das neue Motion Control-Modul erfüllt die Sicherheitsniveaus PL e nach EN ISO 13849, SIL3 nach IEC 61508 und SIL3CL nach EN 62061. Typische Anwendungen sind die geschwindigkeitsabhängige Freigabe von Türzuhaltungen bei der Maschinenbedienung oder das Verfahren von Antrieben mit sicher reduzierten und überwachten Geschwindigkeiten, z. B. im Wartungs- oder im Einrichtbetrieb.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Mit dem Speed Monitor MOC3SA lassen sich sichere Stillstands- wie auch sichere Drehzahlüberwachungen von Antrieben auf einfache, flexible und kostengünstige Weise umsetzen. Für die Anwender besonders interessant ist die große Zahl verschiedener Betriebsarten, die eine kostenoptimale Anpassung der Überwachungslösung an das jeweilige Sicherheitsniveau ermöglichen. Welche Betriebsart am besten zur Anwendung kommt, schlägt das zur Projektierung nutzbare Software-Tool Auslegungshilfe automatisch vor. Die Konfiguration erfolgt dann auf einfache Weise über zwei Drehschalter am Gehäuse des Moduls. Schließlich kommt hinzu, dass der Speed Monitor MOC3SA unterschiedlichste – auch nicht „sichere“ – Sensoren und Signale unterstützt und so unabhängig vom Sensor, immer das gleiche Motion Control-Modul eingesetzt werden kann. Dies vereinfacht für den Kunden die Beschaffung, Bevorratung und Serviceverfügbarkeit des Speed Monitor MOC3SA.

Sichere Drehzahlüberwachung in Produktions- und Wartungsprozessen

Im betrieblichen Umfeld von Maschinen und Anlagen ist die sicherheitsgerichtete Überwachung von Antrieben für verschiedene Szenarien von Bedeutung. An Palettierern, Bearbeitungsmaschinen oder Übergabestationen zwischen Handlingssystemen bzw. Robotern und Personen ermöglicht der Speed Monitor MOC3SA eine Überwachung von Türzuhaltungen. Die Türen werden erst dann zur Bedienung der Maschine freigegeben, wenn der Antrieb steht oder die Geschwindigkeit so gering ist, dass von ihr keine Gefahr mehr ausgeht. Auch wenn es um das Verfahren eines Antriebes bei Wartungs-, Einstell- oder Testarbeiten z. B. an Abfüllanlagen, Förderanlagen oder Drehtischen geht, ist der Speed Monitor MOC3SA die ideale Lösung, um die Geschwindigkeit der Antriebe in diesen Betriebsarten sicher zu reduzieren und zu überwachen. Schließlich können durch die Nutzung der Logik der Sicherheitssteuerungen FlexiClassic und FlexiSoft auch komplexere Aufgabenstellungen wie z. B. das Überwachen von Auslaufzeiten, die ein kontrolliertes Stillsetzen der Antriebe erfordern, umgesetzt werden.

Speed Monitor MOC3SA: Drehzahlen und Stillstände sicher überwachen.

 

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Knopf zum Starten der Suche