Die IVC-2D von SICK im robusten und kompakten Gehäuse ist eine zweidimensional erfassende Smart-Kamera, die für jede Anwendung die passende Auflösung bietet – 0,3 MPixel VGA für schnelle Prozesse über 0,78 MPixel für Standardapplikationen bis zur jetzt verfügbaren UXGAAuflösung von 1,9 MPixel für Applikationen, in denen höchste Präzision und Wiederholgenauigkeit gefordert sind.
Fokussiert auf wirtschaftliche Bildverarbeitung
Mit der IVC-2D lassen sich auch anspruchsvolle Anwendungen wirtschaftlich effizient umsetzen. So unterstützt die Programmbibliothek IVC-Studio mit ihren über 110 Software-Tools eine schnelle und damit zeit- und kostensparende Applikationsentwicklung und eine optimale Umsetzung in der Anwendung. Die Smart-Kamera kann „stand alone“ betrieben werden, wodurch ihre Installation deutlich weniger komplex ist als bei einem PC-basierenden Visionsystem. Verschiedene, von der IVC-2D gesteuerte Beleuchtungsvarianten ermögliche die ideale Gestaltung der jeweiligen Lösung vor Ort. Zur einfachen datentechnischen Integration in Steuerungs- und Automatisierungssysteme oder in eine Robotersichtführung stehen Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), TCP/IP, UDP/IP, Ethernet/IP, eine RS485 Schnittstelle sowie sieben frei programmierbare Ein- bzw. Ausgänge zur Verfügung. Der integrierte OPC Server der IVC-2D ermöglicht zudem den direkten Datenaustausch z. B. mit einem SCADA-System. Schutzart IP 65 gewährleistet auch im rauen Umfeld einen sicheren und hoch verfügbaren Betrieb der Smart-Kamera.
Die IVC-2D mit 1,9 MPixel-Auflösung ist technisch und wirtschaftlich die ideale Lösung für anspruchsvolle Aufgaben zur optischen Inspektion und 2D-Lageerkennung, in denen es auf ein Höchstmaß an Präzision und Wiederholgenauigkeit ankommt.