Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Scorpion Vision für alle 3D-Kameras von SICK 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2010-06-10 

Waldkirch/Oslo, Juni 2010   
Gemeinsam mit Tordivel AS (Oslo, Norwegen) hat die SICK AG (Waldkirch, Deutschland) eine neue Schnittstelle zur besseren Anbindung aller 3D-Kameras von SICK mit Gigabit-Schnittstelle an die Software Scorpion Vision entwickelt. Die Schnittstelle macht den gesamten Funktionsumfang der 3D-Kameras innerhalb von Scorpion verfügbar, einschließlich der einzigartigen MultiScan-Funktion für die simultane Erfassung von 3D- und 2D-Daten. Darüber hinaus ist die Ermittlung kalibrierter und berichtigter 3D-Daten möglich.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

‘‘Mit Scorpion Vision als leistungsstarkem Framework können die Anwender 2D- und 3D-Bilder aus unseren Kameras ohne Programmierung verarbeiten“, bestätigt Fredrik Nilsson, Produktmanager für 3D-Kameras bei SICK. ‘‘In Scorpion werden die 3D-Daten wie echte 3D-Punktwolken behandelt und können dadurch direkt visualisiert und effizient verarbeitet werden. Das sorgt für hohe Flexibilität und schafft neue Möglichkeiten für Applikationslösungen unter Berücksichtigung der hochwertigen 3D- und MultiScan-Daten aus unseren Kameras.“
“Wir freuen uns auf das Zusammenwirken der hochentwickelten 3D-Kameras mit Scorpion Vision. Die 3D-Daten in Hochgeschwindigkeit passen perfekt auf die 3D-Software und bieten damit völlig neue Möglichkeiten für automatische Prüfsysteme“, so Thor Vollset, Gründer und CEO von Tordivel AS.

3D-Kameras von SICK
Mit den Modellserien Ranger und Ruler bietet SICK eine Reihe von 3D-Kameras für Messungen in Hochgeschwindigkeit bei unterschiedlichsten Anforderungen. Die Messgeschwindigkeit, die Datenqualität und die hohe Flexibilität der MultScan-Technik sorgen in unterschiedlichen Industriebereichen weltweit für ein breites Anwendungsspektrum, angefangen bei der Inspektion von Kleinbauteilen bis hin zur Baumstammabtastung. Die Kameras liefern alle wesentlichen Informationen, die für eine zuverlässige und sichere Auswertung erforderlich sind, wie 3D-Kontur, Volumen, Kontrast, Glanz und Oberflächendefekte - und das zur selben Zeit.

Über Scorpion Vision
Die Software Scorpion Vision ® ist ein extrem genaues und zuverlässiges Framework für die Machine Vision in 2D und 3D. Sie enthält eine integrierte Python-Entwicklungsschnittstelle, .NET-Plugins, eine 2D-Toolbox mit 100 Werkzeugen, 2D- und 3D-Visualisierung, eine 3D-Toolbox mit 50 Werkzeugen, außerordentlich genaue 3D-Stereodarstellung, Werkzeuge für die Verarbeitung von 3D-Punktwolken inkl. ConnectedComponents, PlaneFit, SphereFit, CylinderFit und 3DMaMa™.
Scorpion Vision ® ist eine unabhängige und offene Software für die Industrial Vision. Das System ermöglicht dem Anwender die Auswahl zwischen einem Embedded-PC in kleiner Bauform, einer SmartCam von Sony oder einem industriellen Multicore-PC. Das System setzt auf einer Standard-Windows-Plattform auf (XP, Vista oder Windows 7). Es ist preisgünstig und profitiert von der Leistungsstärke einer Multicore-CPU, Kameras mit Firewire/USB/GigE-Schnittstelle und der Möglichkeit, mehrere Kameras an einen PC anzuschließen. Scorpion löst Aufgaben der Roboterführung, Etikettenprüfung, Montageüberwachung, Farberkennung und Vermessung.

Über SICK
Die SICK AG fokussiert ihre Entwicklungen auf intelligente Sensoren und Sensor-Lösungen für die Fabrikation, Logistik und Prozessautomation. SICK bietet neben anderen Produkten Kameras für die industrielle Bildverarbeitung zur Fabrik- und Logistik-Automation. Diese Produktlinie schließt Vision-Sensoren, intelligente Kameras, Code-Leser, Zubehör und Kameras für Hochgeschwindigkeits-3D-Bildverarbeitung ein. Zielkunden sind Maschinenbauer, Systemintegratoren und Endverbraucher. Kontinuierliche Innovation und deren technische Führungsrolle sowie straffe Kostenabschätzung sichern SICK die führende Position am Weltmarkt und in unterschiedlichen Applikationssegmenten. Mehr Infos: www.sick.com

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02