Die Produktfamilie ELF umfasst eine Reflexions-Lichtschranke mit 4,8 m Reichweite, einen Reflexions-Lichttaster mit 50 mm Tastweite und Hintergrundausblendung sowie einen energetischen Lichttaster mit 100 mm Tastweite. Alle Sensoren mit Schutzart IP67 sind sowohl als Kabelvarianten als auch als M8- oder als M12-Steckervariante verfügbar. Diese elektrischen Anschlussmöglichkeiten bieten zusammen mit der besonderen Gehäuseausführung eine Vielzahl von Montageoptionen.
Platzsparendes Gehäuse mit zwei M18-Montagegewinden
Das Gehäusedesign der ELF wurde konsequent auf die Einsparung von Montageplatz und vielfältige Anbringungsmöglichkeiten optimiert. Ob Vorder- oder Unterseitenbefestigung – mit den zwei M18-Montagegewinden kann der Sensor immer ideal montiert werden. Der rückseitige Gehäusedeckel ist abgeflacht, um den Sensor auch an verwinkelter Stelle oder mit geringer Einbautiefe platzieren zu können. Der Deckel selbst ist transparent und gibt den Blick frei auf zwei integrierte Status-LED – was eine schnelle Diagnose der Funktion vor Ort ermöglicht.
ELF – die Rundlichtschranken-Produktfamilie, die deutlich mehr als elf Optionen bei der Detektion und Positionserfassung von Objekten bietet.