Ob in Produktionsanlagen, an stationären Fördersystemen oder in Kommissionierbereichen und Distributionszentren – der RFU630 bietet eine ideale Lösung zur Erfassung von transponder gekennzeichneten Objekten in Warenströmen. Das Schreib-Lesesystem lässt sich aufgrund seiner kompakten Bauweise schnell, einfach und platzsparend installieren. Wenn nötig können bis zu drei zusätzlich externe Antennen angeschlossen und verwendet werden um ein gemeinsames Ergebnis zu generieren.Die Konfiguration erfolgt mit dem Auto-ID übergreifenden Parametriertool SOPAS. Applikationsspezifische Software ist in den Reader integrierbar. Neben der integrierten Antenne lassen sich bis zu drei externen Antennen anschließen. Integrierte digitale Eingänge, z.B. für eine Trigger-Lichtschranke, können flexibel zur Steuerung von Aktionen parametriert werden. Frei verwendbare Ausgänge können z.B: Leseergebnisse anzeigen oder zur Steuerung von Aktoren verwendet werden. Der RFU630 ist ein Mitglied der IDpro Familie und bietet damit auch eine Vielzahl von integrierten Schnittstellen zur Anbindung an Host-Systeme (Ethernet, RS232/422/485, CAN, CANopen,...) als auch zur Parametrierung/Diagnose des Systems (Ethernet, RS232, USB) an. Mittel externen Gateways lassen sich nicht integrierte Feldbusse (z.B: Profibus, Ethercat) adressieren. Zur vereinfachten Integration in Feldbusse stehen auch hierfür stehen Funktionabausteine zur Verfügung. Zur Lösung von typischen Aufgaben verfügt der RFU630 über ein intelligentes Set von nützlichen integrierten Funktionen zur Datenfilterung und -aufbereitung, so dass eine Adaption an übliche Aufgaben stark vereinfacht wird. (intelligence inside)
Modular und zukunftssicherDer RFU630 ist durch sein modulares Konzept flexibel und preisgünstig einsetzbar. Dank der IDpro Kompatibilität kann das RFU630 im Verbund mit benachbarten Technologien (Barcode; 2-D) agieren. Standardzubehör kann hierbei technologieübergreifend eingesetzt werden. Transponder können anwendungsspezifisch ausgewählt werden. Darüber hinaus sind Firmware-Updates möglich, die das System an künftige Entwicklungen adaptierbar machen und so für ein hohes Maß an Investitionssicherheit sorgen.