Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Mit Doppel-Empfänger und Applikationssoftware: Neuer Lichttaster fit für Folien-Gebinde  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2011-11-22 

Waldkirch, im November 2011   
Sixpacks in PET-Folie auf Förderstrecken sicher zu erkennen, ist für optische Sensoren eine echte Herausforderung. Optimal gelöst werden kann sie jetzt mit dem neuen MultiPac-Sensor WTB27-3 von SICK. Sein Doppel-Empfänger, seine lichtstarke LED und seine besondere Auswertung gewährleisten eine unerreichte Detektionssicherheit.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Der MultiPac Sensor ist eine glänzende Lösung für glänzende und unebene Oberflächen. Ob bei folienverpackten Sixpacks oder glänzenden Metalloberflächen – der Lichttaster lässt die bisherigen Grenzen in der Detektion von hoch glänzenden und gleichzeitig unebenen Oberflächen hinter sich. Erreicht wird dies durch die optimal abgestimmte Kombination von hauptsächlich drei Maßnahmen: mit zwei komplett getrennten Empfangssystemen wird die Detektionsleistung verdoppelt, eine HighPower-LED erzeugt eine extrem hohe Lichtintensität und die applikationsspezifische Software steuert die komplexe Auswertung.

MultiPac Sensor steigert die Produktivität

Der MultiPac Sensor WTB27-3 ist die zukunftssichere Lösung, um z. B. den Gebindetransport auf ein- und mehrbahnigen Förderstrecken sehr effizient zu kontrollieren und zu steuern. Hinzu kommt, dass der Sensor bis zu 500 mm über der Förderstrecke montiert werden kann, um mit nur einer festen Sensorposition die unterschiedlichsten Gebindearten und Gebindehöhen zu erfassen. Bei unterschiedlichen Gebindehöhen entfällt dadurch die bislang oftmals erforderliche, mechanische Positionsanpassung – was den Aufwand für den Anwender deutlich reduziert.

MultiPac Sensor – der Benchmark für die Gebindedetektion

Der Lösungsansatz des MultiPac Sensors WTB27-3 stellt in der Praxis eine bislang unerreichte Zuverlässigkeit sicher. Anwender bestätigen, dass „dies der erste Sensor für die Gebindedetektion ist, der wirklich funktioniert“.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02