Ob als Einweg-Lichtschranke oder als Reflexions-Lichttaster – wenn kleine Objekte zu erfassen sind oder wenn es in der Maschine eng zugeht, sind optoelektronische Sensoren mit Lichtleitern oft die ideale Lösung. Abgesetzt vom eigentlichen Sensor müssen Lichtleiter dabei hinsichtlich der Bauform der Endhülsen, der Widerstandsfähigkeit des Leiterummantelung gegenüber Umfeldbedingungen und der optimalen Verlegung – Stichwort Biegeradien – in vielen Fällen besonderen Anforderungen genügen.
SICK-Lichtleiter bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten
Im jetzt nochmals deutlich erweiterten Lichtleiter-Portfolio von SICK findet sich für fast jede Applikation eine passende Lösung. Array-Lichtleiter mit einem bis zu 40 mm breiten Lichtband ermöglichen z. B. die Erfassung frei fallender Teile oder die Detektion von Größenunterschieden. Vollständig teflonbeschichtete Lichtleiter widerstehen höchsten Beanspruchungen durch Öle, Fette, Reinigungs- und Desinfektionsmittel – was für den Einsatz in Werkzeugmaschinen ebenso ideal ist wie für Applikationen in pharmazeutischen, chemischen oder Lebensmittel verarbeitenden Anlagen. Spezielle Lichtleiter ermöglichen die Erkennung besonders detektionskritischer Wafer, Glasplatten oder LCDs in der Elektronik- und Solarindustrie. Ebenfalls für diese Anwender interessant sind Vakuum-geeignete Lichtleiter, die einen Eintritt externer Atmosphäre z. B. in Beschichtungsprozesse sicher vermeiden. Die Erfassung von Füllständen ist eine weitere, typische Lichtleiter-Applikation. Ob innerhalb von Tanks und Überlaufbehältern oder außerhalb an transparenten Rohren angebracht – die Auswahl geeigneter Bauformen und Montageoptionen ist groß. Versionen für extreme Temperaturen von - 55 °C bis + 315 °C sind ebenfalls verfügbar.
Produktfinder Lichtleiter führt zur optimalen Lösung
Die neuen Lichtleiter-Typen sind ab sofort verfügbar. Welcher Lichtleiter sich am besten für eine bestimmte Applikation eignet, zeigt der Produktfinder Lichtleiter unter www.sick.com. Und nicht nur das – der Produktfinder informiert gleichzeitig auch über die zum Lichtleiter und zur Applikation passende Produktfamilie von Lichtleiter-Sensoren.