Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Hygienegerecht und hoch verfügbar: Füllstandkontrolle für die Primärverpackung 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2011-05-13 

Waldkirch, im Mai 2011   
Eine Sensorlösung ohne Mindesthaltbarkeit, dafür aber mit höchster Robustheit, Flexibilität und einfacher Bedienung – das ist der Füllstandsensor LFP von SICK. Er ist in der Lage, sowohl kontinuierliche Füllstandmessungen als auch mehrere Grenzwerte gleichzeitig auszugeben. Anspruchsvolle Hygieneprozesse, aggressive Reinigungsmedien, hohe Temperaturen und Prozessdrücke – in diesem Einsatzumfeld spielt der LFP seine Stärken aus.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Dafür sorgen die Auslegung des Sensors auf dauerhafte Mediumstemperaturen bis 150°C und Prozessdrücke bis 16 bar, das reinigungs- und hygienegerechte Sensor-Design, der Einsatz FDA-konformer Werkstoffe sowie die hohe Schutzart IP69K. Diese Kombination stellt sicher, dass hohe Reinigungstemperaturen, Temperaturschocks, Druckstrahlreinigungen oder chemische Einwirkungen die Beständigkeit und Dichtigkeit der Sensoren und damit ihre dauerhafte Verfügbarkeit nicht beeinträchtigen. Damit eignet sich der LFP, der u.a. nach EHEDG und FDA zertifiziert bzw. zugelassen ist, für Anwendungen zur Primärverpackung flüssiger Lebensmittel, für die Getränkeabfüllung, für den Einsatz in kosmetischen, pharmazeutischen Mischanlagen sowie für Anlagen mit Cleaning in place (CIP) oder Sterilization in place (SIP).
 
Präzise und nachhaltige Sensorlösung

Eingesetzt wird der LFP in prozessnahen Vorratstanks und Pufferbehältern in unmittelbarer Nähe zur Verpackungs- oder Abfülllinie. Sowohl bei der kontinuierlichen Messung als auch bei der Grenzstanderfassung überzeugt der Sensor durch seine weitgehend medienunabhängige Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Auflösung. Erreicht wird dies durch ein Messverfahren, bei dem die Laufzeit elektromagnetischer Wellen durch die Sonde des Gerätes erfasst und ausgewertet wird. Ein weiterer Vorteil des Messverfahrens: die Inbetriebnahme ist ohne Mediumsabgleich möglich, eine Rekalibirierung während des Betriebes nicht mehr erforderlich. Dadurch können Flüssigkeiten mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften, wie z. B. Leitfähigkeit, ohne Anderungen der Sensoreinstellungen verpackt bzw. abgefüllt werden. Schließlich überzeugt der LFP durch seinen wartungsfreien Betrieb.

Der LFP ist aus mehreren Gründen eine nachhaltige Sensorlösung. Durch die Kombinierbarkeit kontinuierlicher Füllstandmessungen mit der Erfassung von Grenzständen spart dieses 2-in-1- Gerätekonzept die Kosten eines zweiten Systems. Besonders wirtschaftlich, effizient und nachhaltig ist darüber hinaus die Möglichkeit zur individuellen Anpassung der Messstrecke durch einfaches Kürzen der Sonde. Zudem bietet der LFP wechselbare hygienische Prozessanschlüsse. Beides bietet dem Verpackungsmaschinenhersteller höchstmögliche Flexibilität bei der Ausrüstung unterschiedlich dimensionierter Behälter mit nur einem Sensortyp.

LFP – flexible, robuste und hygienegerechte Füllstandmessung ohne Mindesthaltbarkeit.

 

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02