Der Inspector PI50 ist ein leistungsfähiger Vision-Sensor, der Anwendungen erschließt, in denen es auf die Positionsbestimmung oder Prüfung von Objekten ankommt. Die kompakte Bauform mit integrierter LED-Ringbeleuchtung, die hohe Präzision und die besondere Integrationsfreundlichkeit in Neuanlagen wie auch bei Anlagennachrüstungen erschließen dem Inspector PI50 Einsatzgebiete, in denen herkömmliche Vision-Sensoren an der Komplexität der Aufgabenstellungen scheitern und Smart-Kameras oder klassische Bildverarbeitungssysteme den Kostenrahmen sprengen.
Neue Tools für das Prüfen und Positionieren
Objektfinder, Pixelzähler, Kantenpixelzähler, Mustererkennung – die in der Produktfamilie Inspector bewährten Inspektionszeuge bietet auch der Inspector PI50. Neu hinzugekommen ist das sogenannte Polygontool, mit dem die Lageerkennung von Ecken und Kanten sowie eine Prüfung und Beurteilung der Kante selbst, z.B. zur Erkennung von Kantenbruch, möglich ist. Darüber hinaus erlauben erweiterte Werkzeuge eine hochpräzise Positionsbestimmung von eingelernten wie auch Freiform-Objekten (BLOBs, Binary Large OBjects). Die ebenfalls als Werkzeug integrierte Bildkalibrierung ermöglicht es, die Lagekoordinaten des Objektes in Millimetern auszugeben – was ideal ist für die Sichtführung von Handlingsmaschinen oder Robotern. Darüber hinaus kann eine eventuelle Sensorneigung in einer gekippten Montagesituation oder eine Bildverzerrung, z.B. bei Einsatz eines Objektives mit kurzer Brennweite, ausgeglichen und so robuste Prüf- und Messergebnisse erzielt werden.
Anwenderfreundliche Benutzerschnittstellen, flexible Maschinenintegration
Der Inspector PI50 ist ein einfach verständlicher sowie industriell ausgeführter und integrierbarer Vision-Sensor. Der OEM wie auch der Anwender benötigen keine tiefergehenden Programmierkenntnisse – es genügt eine einfache, menügeführte Konfiguration. Je nach gewünschtem Einsatz stehen verschiedene Benutzerschnittstellen zur Verfügung: SOPAS – das Basistool für die Konfiguration, Überwachung, Trendbestimmung und den Offline-Betrieb, Inspector Viewer – eine Monitor für die direkte Beobachtung und Chargenwechsel in der Produktion, sowie ein integrierter Webserver – für die Beobachtung, Überwachung und Verwaltung mit einem Standard-Webbrowser, z. B. Microsoft Internet Explorer oder Firefox.
Auch wenn es um die Flexibilität bei der Maschinenintegration geht, überzeugt der Inspector PI50. Die Konnektivitäts-Optionen sind auch hier den Bedürfnissen angepasst. Digitale Ein- und Ausgänge – bei Bedarf erweiterbar – ermöglichen eine einfachen Chargenwechsel, die Triggerung der Bildaufnahmen, die Ausgabe von Zuständen wie OK / Detailfehler / nicht gefunden, eine Auswurfkontrolle über einen Encodereingang sowie die Ausgabe von Einzelprüfergebnissen. Ethernet/IP und TCP/IP bzw. UDP/IP werden zur erweiterten Gerätesteuerung und Maschinenintegration, z. B. für spezifische Trendbestimmungen oder zur Parametermodifikation genutzt. Mit dem Web-API bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für die Gestaltung individueller Mensch-Maschine-Schnittstellen, z. B. für kundenspezifische Anzeigen, Parametrierungen oder Wartungserfordernisse.
Optimale Ergebnisse bei allen Aufgabenstellungen und Umfeldbedingungen.
Wie bei allen Vision-Sensoren der Produktfamilie Inspector stehen auch beim Inspector PI50 verschiedene Objektive, Farbfilter und Lichtsender-Alternativen zur Verfügung. So sorgt beim Inspector PI50 IR eine Infrarot-Ringbeleuchtung für einen sicheren Betrieb bei wechselndem Umgebungslicht oder bei farb- oder kontrastreichen Oberflächen.
Inspector PI50 – der Vision-Sensor, der durch Anwendungsvielfalt, Bedienungsfreundlichkeit und Integrationsflexibilität einen neuen Maßstab setzt.