Die neue Serie DDS36 und DDS50 besteht aus optischen Incremental-Encodern in Aluminiumgehäusen, die in der Fabrikautomation zur Positionierung und Geschwindigkeitsmessung eingesetzt werden.Der DDS36 ist in den Versionen Aufsteckhohlwelle und Vollwelle verfügbar. Die Aufsteckhohlwelle ermöglicht eine einfache und direkte Montage auf die Motorwelle ohne den Einsatz einer Kupplung. Aber auch die Vollwellen-Ausführungen sind bestes für den Einsatz in Applikationen mit beengten Platzverhältnissen vorbereitet und stehen mit einer Auswahl aus einem kompletten Produktportfolio zur Verfügung.
Neugierig geworden?
Produktmerkmale:
Kundennutzen:
Typische Einsatzgebiete
Anwendungen in der Fabrikautomation zur Positionierung und Geschwindigkeitsmessung mit den kleinen, kostengünstigen und so mit sehr guter Performance ausgestatteten Encodern.
SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.Von Februar 2009 bis Februar 2010 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des „SICK Innovationsmarathon 2009“ wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.