Das neue HALCON 9.0 SICK-3DCamera Interface ist eine vereinigte Schnittstelle für die kompletten Serien der SICK Ranger- und Ruler-Kameras. Die Schnittstelle macht die gesamte Funktionalität der 3D-Kameras leicht und direkt in HALCON zugänglich, inklusive der außergewöhnlichen MultiScan-Technik, mit der simultan 3D- und 2D-Daten gewonnen werden können. Außerdem besteht die Möglichkeit, kalibrierte und rektifizierte 3D-Daten einzulesen. Im Anschluss daran steht dann die gesamte Funktionalität der HALCON-Bibliothek zur Verfügung, einschließlich der Operatoren für Morphologie, Pattern Matching, Vermessung und 3D-Vision.
„HALCON ist eine sehr leistungsfähige Software für Bildverarbeitung“, bestätigt Fredrik Nilsson, Produktmanager für die SICK 3D-Kameras. „Dieses neue Interface macht es Systemintegratoren viel einfacher, die hochqualitativen 3D- und MultiScan-Daten unserer 3D-Kameras zu nutzen und umfassende Machine Vision-Lösungen mit HALCON umzusetzen.“
Kunden, die Lösungen für Applikationen in der Automobilindustrie, der Robotik, Verpackungsindustrie oder Biotechnologie implementieren müssen, können von dieser einfachen Integration der SICK 3D-Kameras in HALCON profitieren. „Diese flexible Erfassung von Hochgeschwindigkeits-3D-Daten ist eine perfekte Ergänzung zu HALCON“, sagt Christoph Zierl, Produktmanager bei MVTec.
Mehr Infos: http://www.halcon.de/image-acquisition/
Über SICK 3D-KamerasSICK Ranger und Ruler sind Hochgeschwindigkeits-3D-Kameras für vielseitige Anwendungen. Mit ihrer Messgeschwindigkeit, der Datenqualität und hohen Flexibilität und der MultiScan-Technologie werden sie in schwierigem industriellem Umfeld für die unterschiedlichsten Lösungsansätze eingesetzt, von der Inspektion von Kleinteilen bis zum Scannen großer Baumstämmen. Die Kameras übermitteln gleichzeitig die essentiellen Objektinformationen wie 3D-Form, Volumen, Kontrast, Glanz und Oberflächendefekte, die für robuste und zuverlässige Lösungen benötigt werden.
Über SICKDie SICK AG fokussiert ihre Entwicklungen auf intelligente Sensoren und Sensor-Lösungen für die Fabrikation, Logistik und Prozessautomation. SICK bietet neben anderen Produkten Kameras für die industrielle Bildverarbeitung zur Fabrik- und Logistik-Automation. Diese Produktlinie schließt Vision-Sensoren, intelligente Kameras, Code-Leser, Zubehör und Kameras für Hochgeschwindigkeits-3D-Bildverarbeitung ein. Zielkunden sind Maschinenbauer, Systemintegratoren und Endverbraucher. Kontinuierliche Innovation und deren technische Führungsrolle sowie straffe Kostenabschätzung sichern SICK die führende Position am Weltmarkt und in unterschiedlichen Applikationssegmenten. Mehr Infos: www.sick.com
Über HALCONHALCON ist die umfassende Standardsoftware mit integrierter Entwicklungsumgebung (IDE) für Machine Vision (industrielle Bildverarbeitung), die weltweit zum Einsatz kommt. HALCON hilft Kosten zu senken und sorgt für eine raschere Marktverfüg-barkeit: Die flexible Software-Architektur ermöglicht eine schnelle Anwendungsentwicklung für die industrielle sowie medizinische Bildverarbei-tung und Bild-analyse. HALCON bietet eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und umfangreiche Unterstützung von Multicore-Plattformen, MMX und SSE2. HALCON deckt alle Industriezweige ab mit einer Bibliothek von mehr als 1400 Operatoren für Blob-Analyse, Morphologie, Pattern-Matching, Vermessung, Identifikation, 3D-Vision und viele mehr. HALCON sichert Investitionen durch die Kompatibilität zu einer Vielzahl an Betriebssystemen und durch Schnittstellen zu hunderten Industrie-Kameras und Framegrabbern, inklusive GenICam, GigE Vision und IIDC 1394. HALCON ist dazu plattformunabhängig und kompatibel zu Windows, Linux und Solaris. Mehr Infos: www.halcon.de
Über MVTecDie MVTec Software GmbH ist ein führender Her-steller von Standardsoftware für die industrielle Bildverarbei-tung. MVTec-Produkte werden weltweit in unterschiedlichsten Anwen-dungsgebieten eingesetzt: in der Halbleiterindustrie, der Oberflä-cheninspektion von Geweben und anderen Materialien, der Qualitäts-kontrolle und generellen Inspektionsverfahren, der Medizintechnik, der Sicherheitstechnik, 3D-Vision und vielen anderen Arbeitsfeldern. MVTec hat mehr als 30 etablierte Vertriebe in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien (China, Japan, Korea, Indien u.a.). Seit 2007 hat MVTec einen Sitz in Boston, Massachusetts (USA), um den nordamerikanischen Markt besser zu betreuen. Mehr Infos unter www.mvtec.com