Ob C2000, C4000 micro oder M2000 - berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen wie die von SICK bieten neben Maschinensicherheit den Vorteil, dass die jeweilige Maschine zu Bedien-, Reinigungs- oder Umrüstzwecken einfach und ergonomisch zugänglich ist. Das Mehr an Produktivität, das sich durch den Verzicht auf mechanische Schutzbarrieren wie z.B. Türen oder Klappen, ergibt, ist jetzt dank des neuen IP69K Housing auch im rauen Food & Beverage-Betriebsumfeld realisierbar.
Zuverlässige Verfügbarkeit durch zertifizierte Beständigkeit
Abfüllanlagen in Brauereien, Molkereien und bei Getränkeherstellern, Zerlege- und Verarbeitungsmaschinen in der Fleischindustrie oder Produktions- und Verpackungsanlagen für Nudeln, Gebäck und andere Lebensmittel – in diesen und vielen weiteren Bereichen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie dominiert die Außenreinigung, d.h. das Reinigen und Desinfizieren außenliegender Anlagenteile mit hochwirksamen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Dementsprechend zeichnet sich das für dieses Einsatzumfeld konzipierte, kompakte und platzsparende IP69K Housing von SICK zum einen durch seine lebensmittelgerechte Konstruktion aus. Alle Teile sind entsprechend der Sicherheits- und Hygieneanforderungen bei Nahrungsmittelmaschinen EN 1672 -1 und –2 spaltfrei ausgelegt, so dass Reinigungsarbeiten erleichtert und unzugängliche Schmutznester zuverlässig vermieden werden. Darüber hinaus bestätigen unabhängige Zertifikate von Ecolab und Johnson Diversey die hohe Beständigkeit der verwendeten Materialen, u.a. PMMA für die Acrylglasröhre und V4A-Edelstahl für die Endkappen. In letzteren verhindern PreVent® - Membranen aus Goretex die Kondensatbildung im Gehäuseinneren, die zum Beschlagen des Plexiglases führen könnte. Hervorzuheben ist, dass diese IP69K Housing-Lösung als Gesamtsystem die Schutzart IP69K aufweist – also Gehäuse einschließlich des verwendeten Spezial-Anschlusskabels. Dadurch hält es auch Hochdruckreinigern bis 100 bar und Wassertemperaturen bis 80°C statt und gewährleistet so eine höchstmögliche Verfügbarkeit der Schutzeinrichtung an der Maschine.
Sicherheit und Verfügbarkeit ohne Mindesthaltbarkeitsdatum
Mit dem IP69K Housing lassen sich die genannten Sicherheitslichtgitter und Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken von SICK auf einfache Weise installieren und in Maschinen-oder Anlagensteuerungen integrieren. Der Anwender profitiert nicht nur von Maschinensicherheit ohne Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern auch von zahlreichen Bedienvorteilen an der Maschine, die deren Flexibilität und Produktivität optimieren und so für mehr Wirtschaftlichkeit sorgen.