Innerhalb der Produktfamilie IDM ist sind die neuen Handheldscanner IDM160 die Lösungen für anspruchsvolle Einsatzbedingungen im industriellen Umfeld. Sie ermöglichen es, Barcodes und gestapelte Codes mit unterschiedlichen Auflösungen auch über größere Leseabstände bis 800 mm sicher zu identifizieren. Das industriegerechte, robuste Gehäusedesign gewährleistet höchste Verfügbarkeit auch im Falle harter Beanspruchungen, wie sie in Produktions- und Intralogistik-Prozessen auftreten können. Und für die Feldbusintegration stehen passende Connectivity-Bausteine zur Verfügung.
Hohe BedienfreundlichkeitEine Reihe von Merkmalen stellen sicher, dass der IDM160 gerne in die Hand genommen wird. Hierzu zählen das unkomplizierte Ausrichten und Scannen auch über größere Abstände, das schnelle Scannen mit anschließendem dreifachen Lesefeedback per Beeper, LED und Vibration, die lange Betriebsdauer ohne Nachladung sowie der werkzeugfreie Akkutausch. In der Ladestation wird der Handheldscanner durch Magnete gehalten – und ist so auch bei Vibrationen im Umfeld sicher fixiert.
Mobil mit und ohne KabelDer IDM160 bietet jedem Anwender die passende Bewegungsfreiheit und Mobilität, denn die Handheldscanner sind nicht nur als Kabel- oder Bluetooth-Variante, sondern auch mit WLAN gemäß IEEE 802.11 b/g verfügbar. Der besondere Vorteil ist die Roaming-Funktion der WLAN-Variante: Der Bediener kann sich vollkommen frei bewegen. Wechselt er von einem WLAN-Funkbereich in den nächsten, bemerkt er genauso wenig wie bei einem Mobiltelefon – denn die Verbindung bleibt jederzeit bestehen.
IDM140-2 jetzt auch als WLAN-VarianteDie Produktfamilie der bedienfreundlichen Handheldscanner IDM140-2 bietet ab sofort auch eine Variante mit WLAN gemäß IEEE 802.11 b/g. Damit bietet SICK eine weitere Roaming-Lösung für völlige Bewegungsfreiheit beim mobilen Scannen von Barcodes.