Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Lumineszenz-Visionsensor für die Kontrolle von Verpackungen und Sicherheitssiegeln 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2011-05-13 

Waldkirch, im Mai 2011   
Die Vollständigkeitskontrolle von Verpackungen, das Erkennen von Beipackzetteln sowie die Prüfung von sichtbaren und unsichtbaren Sicherheitssiegeln gegen Produkt- und Markenpiraterie sind typische Einsatzbeispiele für den Inspector I40 LUT von SICK. In den Visionsensor integriert ist ein UV-Ringlicht, das Objekte oder Kennzeichnungen mit fluoreszierenden Stoffen sichtbar macht und auf diese Weise vielfältige Aufgabenstellungen vor allem in der Primär- und Sekundärverpackung abdeckt.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Die einfache Anbindung an eine SPS über EtherNet/IP sowie die Speicherung der Inspektionsergebnis-Bilder auf einem entfernten FTP-Server ermöglichen eine industriegerechte Einbindung in das jeweilige Steuerungsumfeld einer Verpackungsmaschine.

(Ein-)leuchtende Lösung für produkt- und prozesssichere Verpackungen

Plagiatschutz, Designoptimierung, Unterscheidbarkeit im Verpackungsablauf – es gibt verschiedene Gründe, weshalb Verpackungen und ihre Inhalte mit für den Menschen unsichtbaren Fluoreszenz-Markierungen versehen werden. Gleichzeitig erfordern viele automatisierte Prozesse, dass die Objekte bzw. Markierungen unabhängig von Position, Drehlage und Größe innerhalb der ausgedehnten Fläche beispielsweise eines Förderbandes erfasst werden müssen. Der Inspector I40 LUT wurde speziell für solche 2D-Aufgabenstellungen konzipiert. Bei der Prüfung strahlt der Visionsensor für den Menschen nicht sichtbares, kurzwelliges UV-Licht ab. Sind im Sichtfeld des Sensors unsichtbare Luminophore vorhanden, werden diese fluoreszierenden Stoffe durch das UV-Licht zum Leuchten angeregt. Das dabei entstehende langwellige Licht im sichtbaren Spektralbereich wird vom Inspector I40 LUT durch Bildaufnahmen erfasst und auf Produktmerkmal geprüft. Der Visionsensor ist dazu in der Lage, Muster, Häufigkeit und Verschiedenartigkeit luminophorer Markierungen innerhalb seines Prüffensters auszuwerten und so Aussagen zur Qualität oder zur Unterscheidung zu treffen.

Löst unterschiedlichste Inspektionsaufgaben

Der Inspector I40 LUT bietet ein hohes Maß an Flexibilität zur Lösung unterschiedlichster Aufgabenstellungen. Mit dem integrierten Software-Werkzeugkasten können Inspektionsaufgaben individuell eingerichtet und angepasst werden. Dabei können bis zu 32 Referenzobjekte gespeichert werden. Auf einen häufigen Produktwechsel und einem Wechsel der zugehörigen Prüfszenarien kann - ohne Einfluss auf die Verfügbarkeit der Verpackungsanlage - durch einfaches Umschalten reagiert werden. Auf diese Weise lassen sich mit dem Inspector I40 LUT verpackungsrelevante Anforderungen hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit sehr flexibel und zuverlässig umsetzen.
 

Ist der Beipackzettel vorhanden?

Papier enthält in der Regel so genannte natürliche Luminophore. Werden diese mit UV- Licht angeregt, dann strahlen auch sie Licht im sichtbaren Spektrum zurück. Dieser Effekt ist bekannt von weißen Hemden oder Blusen bei Beleuchtung mit einer Schwarzlichtlampe z.B. in Discotheken. Genau auf die gleiche Art kann der Inspector I40 LUT untersuchen ob der Beipackzettel in einer noch offenen Verpackung vorhanden ist. Optional einsetzbare Farbfilter können den Effekt zur besseren Inspektion noch verstärken.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02