Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

ColorRanger E : Bildverarbeitung mit Hochgeschwindigkeit - 3D und RGB-Farbe in einer Kamera vereint 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2010-03-31 

Waldkirch, März 2010    
SICK präsentiert die weltweit erste Hochgeschwindigkeits-3D-Kamera mit leistungsstarker Farbverarbeitung. Gleichzeitiges Erfassen von 3D-Konturen und Farben von Objekten oder Teilen ermöglichen eine zuverlässige Optimierung von Produktionsabläufen und Produktqualität.  Der ColorRanger E ersetzt mehrere unterschiedliche Kameras, die bisher für diese Aufgabenkombination erforderlich waren. Damit werden Kosten gesenkt und Abläufe vereinfacht.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Der ColorRanger E ist das jüngste Mitglied in der Produktlinie der 3D-Kameras von SICK. Diese Kameras werden von Herstellern und Vision-Integratoren weltweit als Schlüsselkomponenten eingesetzt. Sie übernehmen unterschiedliche Prüfaufgaben durch Messung von Kontur, Kontrast und Oberflächen, um die Zuverlässigkeit der Produktion und die Produktqualität zu sichern. Der ColorRanger E erweitert die Prüfmöglichkeiten durch Unterstützung von RGB-Farben mit einer Auflösung bis zu 3.072 Pixel pro Kanal. Mit den gleichzeitig verfügbaren 3D- und Farbinformationen bei mehr als 11 kHz sind parallele Mehrfachprüfungen bei voller Produktionsgeschwindigkeit möglich.

Verbesserte Produktionsqualität durch Farb- und 3D-Konturprüfung
Dreidimensionale Bildverarbeitung ist die erste Wahl, wenn Höhe, Form oder Volumen die entscheidenden Faktoren im Produktionsprozess sind. Dennoch ist für eine vollständige Bewertung oder Qualitätseinstufung die zusätzliche Farbprüfung oft unerlässlich. Dies ist beispielsweise bei der Beurteilung von Früchten oder Gemüse der Fall. Weitere Anwendungsgebiete sind in der Lebensmittelindustrie die Verifikation von Backform und Bräunungsgrad, in der Holzindustrie die Brettqualifizierung, die Qualitätssicherung bei der Montage elektronischer Bauteile sowie Füllstandprüfungen und Farbüberwachungen in der Kosmetikindustrie und der pharmazeutischen Produktion. Mit der gleichzeitigen Verfügbarkeit von 3D- und Farbinformationen werden diese Prüfungen zuverlässiger und helfen, die Produktqualität zu verbessern und Fehlproduktionen zu reduzieren.

Geringerer Systemaufwand und reduzierte Kosten
Der ColorRanger kombiniert die Funktion einer 3D-Kamera und einer Farblinienkamera. Mit der proprietären MultiScan-Technik von SICK lässt sich die Kamera für gleichzeitige Mehrfachmessungen konfigurieren, zum Beispiel 3D-Kontur, Laser-Streulicht, Farbe und Grauwerte – exakt abgestimmt auf die Erfordernisse einer speziellen Applikation. Dadurch ist ein einziger ColorRanger in der Lage, mehrere andere Kameras zu ersetzen. Systemumfang und Kosten werden gesenkt, insbesondere bei der Hardware, der Integration und der Wartung. Darüber hinaus wird die Kombination von Daten für die Prüfauswertung vereinfacht, da alle Informationen aus einer Kamera stammen.

Hervorragende Farbqualität
Der ColorRanger liefert über die Gigabit-Ethernet-Schnittstelle hochwertige 3D- und multilineare Farbdaten, einschließlich RGB, Nah-Infrarot und Grauwerte ohne IR-Anteil. Er verwendet je Farbe eine separate Sensorzeile und stellt damit die volle Farbauflösung bei bis zu 3.072 Pixeln je Kanal zur Verfügung. Farbfilter mit hoher Spektralempfindlichkeit sichern in Verbindung mit dem On-Chip-Weißabgleich und der Farbraumkorrektur die hohe Farbqualität. Interferenzen durch unterschiedliche Beleuchtungen für 3D- und Farbprüfungen werden durch spezielle Filteroptionen eliminiert.

Über Ranger
Der ColorRanger E ist das jüngste Mitglied der Ranger-Produktlinie von SICK, die jetzt vom Low-Cost-Modell Ranger D für Applikationen mittlerer Geschwindigkeit über den Ranger E mit MultiScan-Technik für hohe Geschwindigkeiten bis zum neuen ColorRanger E reicht, der gleichzeitig 3D- und Farbmessungen unterstützt. Mit ihren Messgeschwindigkeiten, ihrer Datenqualität und ihrer hohen Flexibilität der MultiScan-Technik sind die Kameras für vielseitige Lösungen in rauen Industrieumgebungen einsetzbar, von der kleinteiligen Komponentenprüfung bis zu aufwändigen Großabtastungen. Die 3D-Technik basiert auf Triangulation mit einem separaten Laser. Damit wird die flexible Anpassung von Sichtfeld, Höhenbereich und Höhenauflösung an die Erfordernisse spezifischer Applikationen ermöglicht. Mit dem integrierten Kalibrierwerkzeug von SICK ist die Ausgabe der Messdaten als Millimeterwerte möglich.

Mehr Infos unter: www.sick.com/ColorRanger

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Knopf zum Starten der Suche