Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Ethercat und Profinet erweitern das flexible Barcode-Laserscanner-Feldbusportfolio für Anwendungen in der Logistik  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2011-05-04 

Waldkirch, im Mai 2011   
Effiziente und zuverlässige Lösungen für mehr Verfügbarkeit von Logistikanlagen bieten die Barcode-Laserscanner CLV6xx mit integriertem Profinet oder dem externen Ethercat Feldbusmodul CDF600 von SICK. Die Geräte können über ihre Feldbusanbindungen konfiguriert und verwaltet sowie identische Parametrierungen per Download multipliziert werden. Sie bieten die Möglichkeit, relevante Leistungsdaten wie z. B. die aktuelle Lesequalität im Betrieb zu überwachen und Abweichungen von festgelegten Schwellwerten zu erkennen. Mit Hilfe der Analysedaten der Barcodescanner wird der Wartungsbedarf proaktiv erfasst und so ungeplante Instandhaltungsarbeiten vermieden. Die Informationen, die die Laserscanner kommunizieren, erhöhen die Transparenz materialflusstechnischer Prozesse und verbessern so die Auslastung und Verfügbarkeit von Logistikanlagen.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Beim CLV6xx erfolgt die Netzwerkintegration in Ethercat-Netzwerke über das externe Feldbusmodul CDF600 Ethercat. Die elektrischen Verbindungen sind steckbar ausgeführt. Insgesamt sechs LEDs liefern ausführliche Statusinformationen und zeigen im Fehlerfall mögliche Ursachen für eine schnelle und gezielte Behebung an. Der CLV6xx Profinet hat den Feldbusanschluss „on board“ und reduziert damit die System- und Installationskosten.

Sowohl der CLV6xx mit dem externen CDF600 Ethercat als auch der CLV6xx mit integriertem Profinet sind vollständig in die technologieübergreifende Plattform- und Portfoliostrategie IDpro von SICK integriert. Dadurch sind die Geräte hinsichtlich der Feldbusanbindung vollständig kompatibel und vernetzbar mit den anderen Barcodescannern der CLV6xx-Baureihe, dem 2D-Codeleser LECTOR®620 oder dem RFID-Interrogator RFH620. Einmal erarbeitete Steuerungs- und Softwarestrukturen in einer Maschine oder Anlage sowie einmal parametrierte Datentelegramme können nahezu ohne Anpassungen für alle Auto ID –IDpro Sensoren genutzt werden.

CLV6xx – Die Barcode-Laserscanner für die Logistikautomation

Die Barcode-Laserscanner der Baureihe CLV6xx vereinen eine hohe Leseleistung mit einer besonderen Integrationsfreundlichkeit. Durch den integrierten Autofokus beim CLV65x sind die Geräte in der Lage, Objekte unterschiedlicher Größe bzw. mit wechselnden Leseabständen sicher zu identifizieren. Bei der Inbetriebnahme werden am I-Punkt relevante Parameter, z. B. Leseabstand oder Lesegeschwindigkeit, parametriert, per Feldbus über die  zentrale Konfigurationssoftware SOPAS verwaltet und abgespeichert. Identische Set Ups können zeitsparend per Drag&Drop kopiert werden – was die Inbetriebnahme von Geräten mit identischen Einstellungen ebenso beschleunigt wie einen Gerätetausch im Fehlerfall. Auch die Installation ist einfach: mechanisch durch ein durchdachtes Montagekonzept, elektrisch durch drehbare Winkelstecker, die in jeder Einbausituation einen optimalen Kabelabgang gewährleisten.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02