Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Events > Robot Day
Print

Anmeldung zum robot day 2012 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Show Subtitle 
Hide Leadtext 

Anmeldeschluss: 30. Juni 2012 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Show Subtitle 
Hide Image 
 

 

SICK übernimmt keine Haftung für die eingesetzten Wettbewerbsfahrzeuge! Durch die Anmeldung zum Wettbewerb erklären sich die Teilnehmer mit diesen Bedingungen einverstanden. 

 
 
Wir melden uns verbindlich zum robot day 2012 am 6. Oktober 2012 in Waldkirch an:
Click to show / hide content block    Web Part Container
Firma/Institution:* 
Ansprechpartner:* 
Adresse:* 
PLZ:* 
Ort:* 
Land:* 
Telefon:* 
E-Mail:* 
Teamname(n) : 
Bitte beachten Sie:
Die Anzahl der Team-Mitglieder ist auf 8 Personen begrenzt.

TiM:
Teams can apply for a TiM3xx / TiM31x / Indoor / Short Range.
The device will be available by the end of January 2012 in a modified version with data communication via USB interface. Apply now and we ship the TiM as soon as it is available.
 
Click to show / hide content block    Content Block 02
Show Content 
Show 1 Link 
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
Für die Beantwortung Ihrer Fragen zum robot day 2012 stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Knopf zum Starten der Suche