Die ordentliche Hauptversammlung der Maihak AG fand am 29. April 2010 um 10.00 Uhr im MARITIM Hotel Stuttgart, Seidenstraße 34, 70174 Stuttgart, Raum "Hamburg" statt. Die Einladung zur Hauptversammlung war unter Angabe der Tagesordnung am 19. März 2010 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht worden.
Geschäftsbericht 2009 mit Jahresabschluss und Lagebericht der Maihak AG für das Geschäftsjahr 2009 sowie Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB
Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns
Entwurf des Übertragungsbeschlusses
Geschäftsbericht 2007 mit Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007
Geschäftsbericht 2008 mit Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008
Geschäftsbericht 2009 mit Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009
Von der SICK MAIHAK GmbH in ihrer Eigenschaft als Hauptaktionär gemäß § 327c Abs. 2 Satz 1 AktG erstatteter schriftlicher Bericht über die Voraussetzungen für die Übertragung und die Angemessenheit der Barabfindung
Bericht des gerichtlich bestellten sachverständigen Prüfers Susat & Partner oHG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach § 327c Abs. 2 Satz 2 bis 4, § 293e AktG zur Angemessenheit der Barabfindung
Vollmacht / Weisungen an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin
Änderung der Vollmacht / Weisungen an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin
Vollmacht an Dritte