Les capteurs de seuil de niveau à vibrations de la série LFV200 sont des capteurs universels, capables de détecter au millimètre près si des hauteurs de remplissage prédéfinies de liquide sont atteintes. Dotés de la communication IO-Link, ils peuvent étendre leur fonctionnalité à la mesure de tempréature de process et à la mesure de densité.
LFV200 : Le capteur de niveau pour tous les liquides
Le LFV200 permet de détecter un liquide et ainsi d'activer une sortie pour signaler que le niveau est atteint. Il est disponible en différents boîtiers, dont des versions hygiéniques certifiées. Il est facile de le monter avec les raccords de process les plus courants du marché : filetage, tri-clamp, raccords coniques... et il est également disponible avec des longueurs de sondes allant jusqu'à 1200 mm.
Ce capteur permet deux utilisations :
- Une utilisation simple de détection de niveau : quand les lames sont couvertes de liquide la sortie passe à 1, sinon elle reste à 0.
- L'utilisation des fonctions IOlink. Elles permettent de connaître la température de process et de détecter des différences de densité.
La mesure de température quant à elle, permet d'avoir dans le même boîtier une donnée qui nécessiterait normalement l'usage d'une sonde additionnelle. Finalement, toutes ces données sont analysées par le capteur en interne, et il est possible de connaître les valeurs extrêmes depuis le démarrage du capteur : température la plus basse, la plus haute, fréquence de travail la plus basse, la plus haute...
Toutes ces informations sont disponibles via IO-Link et peuvent ainsi être exploitées dans le cadre de l'industrie 4.0.
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !