Tous les commutateurs et capteurs de sécurité peuvent être intégrés dans un réseau de sécurité et standard via les sorties (contacts, OSSD) en utilisant les contrôleurs correspondants ou E/S décentralisées.
Les interfaces spéciales SICK EFI et SDL transmettent des données supplémentaires pouvant être utilisées pour optimiser les processus. SICK fournit des passerelles et des composants de contrôle adaptés.
Scrutateurs laser de sécurité
Scrutateurs laser de sécurité avec EFI/SDL
oui
EFI+C
PROFIBUS avec PROFIsafe
EFI
D.C.
Réseaux standards
> PROFINET
EFIEFI+C
D.C. (Direct Connection) = connexion directe au bus de terrain
EFI = connexion indirecte au bus de terrain via EFI/SDL
EFI+C = connexion indirecte au bus de terrain via EFI/SDL avec contrôleur (interface)
Barrières immatérielles de sécurité avec EFI/SDL
M4000 Advanced Curtain
EFI+C = connexion indirecte au bus de terrain via EFI/SDL avec contrôleur
Barrières multifaisceaux de sécurité avec EFI/SDL
M4000 Advanced
M4000Advanced A/P
M4000 Area
Système de commande de sécurité Flexi Classic
Système de commande de sécurité Flexi Soft
Interface AS Safety at Work