Faisant partie des premiers fournisseurs de capteurs industriels, nous attachons une grande importance aux besoins de l'industrie alimentaire. Notre gamme de produits apporte des solutions aux applications, même les plus exigeantes.
Avec SICK, vous misez sur un partenaire qui a l'expérience des critères d'hygiène parfois extrêmement stricts dans ce secteur. Humidité, hautes températures de process ou de nettoyage, produits agressifs ou lavage sous pression jusqu'à 100 bars : les capteurs SICK résistent à toutes les conditions, pendant de nombreuses années. SICK répond également aux normes d'automatisation et satisfait donc aux exigences des prochaines générations de machines.
Choisir une solution SICK, c'est satisfaire aussi bien les besoins d'automatisation que les exigences des processus.
CEEn apposant la marque CE sur ses produits, le fabricant certifie qu’ils respectent les directives européennes en vigueur pour les équipements électroniques spécifiés.
UL/CSA ou cULusLes appareils portant ces sigles sont conformes aux exigences de la société UL (Underwriters Laboratories Inc.) et de l’association canadienne de normalisation CSA (Canadian Standards Association). Dans de nombreux cas, cette homologation est une exigence préalable pour pouvoir accéder au marché nord-américain. cULus est une homologation combinée correspondant aux homologations individuelles CSA et UL.
CCCCCC (China Compulsory Certification) est un certificat chinois obligatoire pour certains produits utilisés en Chine. Les produits concernés sont recensés dans un catalogue géré par les autorités chinoises. Les détecteurs de proximité dont la tension est supérieure à 36 V sont visés par cette obligation.