Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Services et support > FAQ > Normes et Certificats
Print

Indice de protection IP 
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
 Indice  1er chiffre = Protection contre la poussière  2ème chiffre = Protection contre l'eau
 0  Aucune protection  Aucune protection
 1  Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm  Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau
 2  Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm  Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
 3  Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm  Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale
 4  Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm  Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
 5  Protégé contre les poussières  Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance
 6  Totalement protégé contre les poussières  Protégé contre les paquets de mer
 7    Protégé contre les effets de l'immersion
 8    Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée)