Print

Le code 128 
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
C’est un code alpha-numérique à 4 largeurs de barres qui possède un caractère de contrôle intégré.
Ses particularités sont :

  • 3 Starts différents
  • Un Start C qui permet de coder des paires de chiffres sur un seul digit

Le nombre de digits codés = (nombre de barres du code –10)/3
Il existe une version spéciale du Code 128 que l’on trouve beaucoup dans le secteur du transport : l’EAN128 (appelé également code palette).
Il permet d’affecter des identifiants à certaines parties du code.