2 principes sont utilisés :1. La technologie magnéto-inductive 2. L'utilisation d'une ampoule Reed 3. Comparaison entre les 2 principes
1. La technologie magnéto-inductive
Le fonctionnement est basé sur le principe suivant :
Le principe de fonctionnement des magnéto-inductifs ressemble à celui des inductifs. Les magnéto-inductifs diffèrent cependant car ils sont atténués par une lame de « métal verre » (brevet SICK) amorphe qui a la particularité d ’être magnétisée très rapidement en présence d ’un aimant. En position repos, la lame atténue le circuit oscillant LC par courant de Foucault. A l ’approche de l ’aimant, la lame est rapidement saturée magnétiquement ce qui réduit la perte des courants de Foucault, par conséquent le circuit oscillant n ’est plus amorti. La consommation en courant dans le circuit augmente et est détectée par le circuit d ’évaluation.
2. L'utilisation d'une ampoule Reed
Lorsque l'aimant se rapproche de l'ampoule de verre, Les lignes de flux traversent les contacts et ceux-ci se rejoignent.
3. Comparaison entre les 2 principes
Technologie magnéto-inductiveSensibilité : très bonne (0,8 mT) Surcharge magnétique : totalement admissible Fréquence : très élevée (jusqu'à 5000 Hz) Résistance aux vibrations : très bonne
Technologie ampoule reedSensibilité : bonne (2 mT) Surcharge magnétique : admissible sous certaines conditions Fréquence : faible (jusqu'à 500 Hz) Résistance aux vibrations : mauvaise Coût : peu élevé