IM : Inductifs, format de boîtier cylindrique fileté.Les premiers digits de la désignation indiquent le diamètre du boîtier.Exemple IM12 = inductifs diamètre 12mm fileté.
IH : Inductifs, format de boîtier cylindrique lisse. Les premiers digits de la désignation indiquent le diamètre du boîtier.Exemple IH12 = inductifs diamètre 12mm lisse.
IQ : Inductifs, format de boîtier parallélipédique. Les premiers digits de la désignation indiquent la longueur de l'arète de la surface active.Exemple IQ40 = boîtier parallélipédique.