Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Services et support > FAQ > Détecteurs de proximité > Fonctionnement des détecteurs inductifs
Print

Fonctionnement des détecteurs inductifs 
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
Les détecteurs inductifs 
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
Le fonctionnement est basé sur le principe suivant : 

 

 
 

 

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Un circuit oscillant LC génère un champ HF électromagnétique devant la face active du capteur. Lorsqu’une pièce conductrice pénètre dans le champ, des courants de Foucault sont générés dans la pièce. Cela a pour effet de réduire fortement l’oscillation du circuit LC. Cette baisse d’oscillation se traduit par une consommation en courant qui diminue et qui est détectée par le circuit d’évaluation.


Avantages en comparaison avec les switches :

  • grande durée de vie
  • pas de problème de rebond
  • peu sensible aux conditions ambiantes
  • résistant aux chocs et vibrations
  • haute fréquence de commutation


En comparaison avec les capteurs optiques :

  • prix plus bas
  • pas sensible aux poussières et salissures