Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Services et support > FAQ > Capteurs optiques standards > Les zones explosives (Ex)
Print

Les zones explosives (Ex) 
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
1. Objectifs de la directive 94/9/EC (ATEX)
l'objectif est de permettre une libre circulation des produits sur le territoire de la communauté européenne. La 94/9/EC vient en lieu et place de la directive 76/117/EC "Namur Exi".

2. Depuis le 1er juillet 2003
L'utilisateur prend la responsabilité de définir les zones pour les atmosphères explosives.
Il doit ensuite choisir qui correspond à la zone explosive ainsi définie.
Le fournisseur (SICK) délivre des produits qui correspondent à des catégories et non plus à des zones.
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
3. Les produits disponibles

  • Catégorie 3D => Capteur photoélectrique Série spéciale 27
  • Catégorie 3G => Capteur photoélectrique Série spéciale 27

Série spéciale W27 pour zone 3D et 3G

  • Utilisable en catégorie 3D suivant la directive 94/9/EC (Atex) et applicable en zone 22 (poussière non conductrice)
  • Utilisable en catégorie 3G suivant la directive 94/9/EC (Atex) applicable en zone 2 (gaz)
  • WS/WE2762F039S08 = Barrière simple portée 35 m
  • WL27-2F139S27 = Barrière reflex portée 15 m
  • WT27-2F119S34 = Détecteur reflex portée 1,5 m

4. Vérifier votre circuit électrique
La vérification de votre circuit est très simple

Pour calculer la longueur maximum du câble, il est nécessaire de connaître les valeurs de l'inductance et de la capacité du câble.
Dans le cas où les caractéristiques du câble sont inconnues, vous pouvez prendre comme base de calcul les caractéristiques suivantes :

  • Inductance Lc = 1 mH,
  • Capacité linéique :Cc = 110 nF par Km de câble.

La Sécurité intrinsèque est assurée si les 3 inéquations suivantes sont repectées :

  • Inductance capteur + inductance câble < inductance l'alimentation = Li + Lc + La
  • Capacité d'entrée du capteur + capacité total du câble > capacité de l'alimentation = Ci + Cc < Ca
  • Puissance du capteur PI > Supérieur de l'alimentation Pa

Avec :

  • Capteur à sécurité intrinsèque (i) : exemple WT24 exi
  • Câble de raccordement (c)
  • Alimentation (a) : exemple EN2ex