Print

Les différentes fibres 
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
Fibres de verre 

 

 
 
  • Opérationnelles avec des températures élevées : jusqu'à 450°C
  • Très bonne résistance aux produits chimiques
  • Fragiles aux chocs et vibrations
  • Bonne transmission de la lumière
  • Coût élevé 
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
Fibres Plastiques 

 

 
 
  • Longueur max : 10 m en lumière rouge
  • Sécables
  • Résistantes aux chocs et vibrations
  • Ne résistent pas à tous les produits chimiques
  • Température : de -40 à +70 °C (180°C en option)
  • Faible coût