Le détecteur énergétique à sensibilité réglable constitue la solution la plus économique. Mais la distance de détection dépend de la nature de l'objet à détecter comme vous le montrent les plages de détection ci dessous.1 = plage de détection sur objet blanc2 = plage de détection sur objet noir
Une surface claire réfléchit plus de lumière qu’une surface sombre, elle peut par conséquent être détectée à des distances plus grandes.
Avec ces détecteurs énergétiques, la détection d ’un objet sombresur un arrière-plan clair peut être problématique.Sur les plages de détection ci dessus, si le réglage de sensibilité est à son maximum, un objet noir pourra être détecté jusqu'à 300mm. Par contre, il faut éviter la présence de l'arrière plan jusqu'à une distance de 800 mm.