Ce type de détecteur est couramment utilisé dans les deux cas suivants :
1. Principe de fonctionnement 2. Interprétation des courbes 3. Recommandations d'emploi
L’émetteur envoie un faisceau vers l’objet . Celui-ci diffuse la lumière qui est renvoyée sur l’optique de réception. La lumière est déviée via un miroir vers 2 photos-éléments E1 et E2.
Si l’objet s’éloigne, la différence devient négative.
L’exploitation électronique de cette différence permet de savoir si l’objet, quelque soit son pouvoir de réémission se trouve en deçà du point de détection.Le changement d’inclinaison du miroir permet de faire varier la distance de détection.
La courbe suivante donne les portées en fonction du pouvoir de réémission des objets.Cette courbe nous permet de constater qu'il est possible de détecter des objets très différents avec des portées identiques sur une plage de 30 à 1300 mm.
Si le réglage est effectué à une distance de 1m, tous les objets noir (6%), gris (18%), ou blanc (90%) seront jusqu'à 1m et seulement jusque là. La plage de détection est indépendante de la couleur de l'objet. S'il l'objet le plus sombre à détecter est gris (18%), la plage de détection maximale augmente à 1800mm.
Une deuxième information est parfois nécessaire pour des applications qui nécessitent une élimination précise de l'arrière-plan. La courbe suivante permet de connaître la distance à partir de laquelle l'arrière plan est éliminé de façon sûre.
Exemple : le réglage de distance a été effectué à une distance de 1m.