La barrière réflex se compose d'un seul capteur (exemple WL24). La lumière émise est renvoyée par un réflecteur, réceptionnée et analysée par l'appareil. L’interruption du trajet optique, c'est à dire l’absence de réflexion, déclenche un signal de commutation.
Avantages :Emetteur et récepteur dans un seul boîtier Solution et montage économique : moins de cables Ajustage simple sur le réflecteur (+/- 15° par rapport à l’axe optique) Coût réduit d’installation Forte puissance permettant une utilisation dans de mauvaises conditions (Pluie, brouillard, fumée, poussières )
Précaution d'emploi : Pas de sûreté de détection des petits objets à grande distance (sauf barrière réflex Laser) Sensible aux objets réfléchissants (sauf si filtre de polarisation) Dans le cas de produits transparents, l'utilisation de barrière reflex "spécial verre" est recommandée.