Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Services et support > Equivalences produits > Equivalences produits - série W260
Print

Equivalences produits  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Remplacement Série W260 -> Série W260 New 

 

 
 
Référence Désignation Remarque - Différence    Référence Désignation Remarque - Différence
Détection directe            
1011691 WT260-P530   >>   6020980 WT260-F470  
1012077 WT260-P430   >>  6020980 WT260-F470 Pas de sortie alarme
6008774 WT260-R230   >>   6020770 WT260-R270 Pas de temporisation one shot
6008775 WT260-S230   >>  6020769 WT260-S270  
6008954 WT260-P230   >>  6020979 WT260-F270 Pas de sortie alarme
6008955 WT260-N230   >>  6020981 WT260-E270  
6011737 WT260-S250   >>  6020771 WT260-S280 Pas de temporisation one shot
6011738 WT260-R250   >>  6020772 WT260-R280 Pas de temporisation one shot
6020057 WT260-E230   >>  6020981 WT260-E270  
6020058 WT260-F230   >>   6020979 WT260-F270 Pas de temporisation one shot
6020059 WT260-F430   >>   6020980 WT260-F470  
6020060 WT260-E250   >>  6020984 WT260-E280  
6020061 WT260-F250   >>   6020982 WT260-F280  
6020062 WT260-F450   >>   6020983 WT260-F480  
Barrière réflexe - Portée 5m            
1011690 WL260-P530   >>  6020977 WL260-F470  
1012079 WL260-P430   >>   6020977 WL260-F470  
6008772 WL260-R230   >>  6020768 WL260-R270 Pas de temporisation one shot
6008773 WL260-S230 >> 6020767 WL260-S270 Pas de temporisation one shot
6008952 WL260-P230 >> 6020976 WL260-F270
6008953 WL260-N230 >> 6020978 WL260-E270
6020054 WL260-E230 >> 6020978 WL260-E270
6020055 WL260-F230 >> 6020976 WL260-F270
6020056 WL260-F430 >> 6020977 WL260-F470
Barrière émetteur / récepteur - Portée 20m
1012078 WS/WE260-P430 >> 6020974 WS/WE260-F470 Pas de sortie alarme
6008872 WS/WE260-R230 >> 6020774 WS/WE260-R270 Pas de temporisation one shot
6008873 WS/WE260-S230 >> 6020773 WS/WE260-S270 Pas de temporisation one shot
6008950 WS/WE260-P230 >> 6020973 WS/WE260-F270 Pas de sortie alarme
6008951 WS/WE260-N230 >> 6020975 WS/WE260-E270 Pas de sortie alarme
6020051 WS/WE260-E230 >> 6020975 WS/WE260-E270
6020052 WS/WE260-F230 >> 6020973 WS/WE260-F270
6020053 WS/WE260-F430 >> 6020974 WS/WE260-F470
Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block    Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Button to start the search