Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Services et support > Equivalences produits > Equivalences produits - série W4-2
Print

Equivalences produits  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Remplacement Série W4-2 -> Série W4-3 

 

 
 

Pour obtenir le produit de remplacement des modèles W4-2 non-renseignés :

  • Cliquez sur le lien e-catalogue pour accéder à la fiche technique en ligne
  • Puis cliquez sur le lien "Successeur" en bas à droite de la page

 

 

Détection directe avec élimination de l'arrière plan

 Référence  Désignation  Lien e-catalogue
 1012873  WT4-2F132 Voir la référence de remplacement
 1012874  WT4-2N132 Voir la référence de remplacement
 1012875  WT4-2E132 Voir la référence de remplacement
 1012920  WT4-2N330 Voir la référence de remplacement
 1013787  WT4-2E330 Voir la référence de remplacement
 1015143  WT4-2P330 Voir la référence de remplacement
 1015144  WT4-2F330 Voir la référence de remplacement
 1015145  WT4-2P331 Voir la référence de remplacement
 1015146  WT4-2F331 Voir la référence de remplacement
 1015147  WT4-2N331 Voir la référence de remplacement
 1015148  WT4-2E331 Voir la référence de remplacement
 1015150  WT4-2P132 Voir la référence de remplacement
1015957  WT4-2P430 Voir la référence de remplacement
1019630 WT4-2P431 Voir la référence de remplacement
1022966 WT4-2P132T01 Voir la référence de remplacement
1023763 WT4-2N132T01 Voir la référence de remplacement

 Référence  Désignation  Remarque - Différence    Référence  Désignation Remarque - Différence 
 1015865 WT4-2P331S07   >>   1028097  WTB4-3P3161  
 1015923 WT4-2P135S10   >>      -        -  Nous consulter
 1015933 WT4-2P301S11   >>  1029873  WTB4-3P3161S11  
 1016277  WT4-2P331S15   >>  1029876  WTB4-3P3061S15  
 1016947  WT4-2P133S17   >>  1029879  WTV4-3P1040S17  
 1016962  WT4-2P431S18   >>   1040696  WTV4-3P3441S38  
 1018241  WT4-2P331S20   >>  1029881  WTB4-3P3061S20  
 1018458  WT4-2N132S22   >>  1028115  WTV4-3N1341  
 1018964  WT4-2P401S25   >>  1029883  WTB4-3P2261S25  
1019294 WT4-2P031S27 >> 1029884 WTB4-3P3261S27
1022072 WT4-2P331S31 >> 1028097 WTB4-3P3161
1026211 WT4-2P431S38 >> 1040696 WTV4-3P3441S38
1027519 WT4-2P031S39 >> 1029949 WTB4-3P3461
7001038 WT4-2P630F01 >> 1029949 WTB4-3P3461
7001817 WT4-2P533 >> 1040696 WTV4-3P3441S38

 Barrière réflexe - Portée 2,8m      

 Référence  Désignation Lien e-catalogue
 1015759 WL4-2P331 Voir la référence de remplacement
 1015760 WL4-2F331 Voir la référence de remplacement
 1015761 WL4-2N331 Voir la référence de remplacement
 1015762 WL4-2E331 Voir la référence de remplacement
 1015763 WL4-2P330 Voir la référence de remplacement
 1015764 WL4-2F330 Voir la référence de remplacement
 1015765 WL4-2N330 Voir la référence de remplacement
 1015766 WL4-2E330 Voir la référence de remplacement
1015767 WL4-2P132 Voir la référence de remplacement
1015768 WL4-2F132 Voir la référence de remplacement
1015769 WL4-2N132 Voir la référence de remplacement
1015770 WL4-2E132 Voir la référence de remplacement
1015958 WL4-2P430 Voir la référence de remplacement
1016209 WL4G-2F330 Voir la référence de remplacement
1019304 WL4G-2E330 Voir la référence de remplacement

 

 Référence Désignation Remarque - Différence   Référence Désignation Remarque - Différence 
 1016766  WL4-2F112S01   >>        -         -  Nous consulter
 1017847  WL4G-2E132S01   >>  1028131 WLG4-3E1332  
 1018481  WL4-2F411S19   >>  1029889 WL4-3P3410S19  
 1023566  WL4-2P311S23   >>  1029892 WL4-3P3010S23  

Barrière émetteur / récepteur - Portée 4m    

 Référence  Désignation  Lien e-catalogue
 1015771 WS/WE4-2P331 Voir la référence de remplacement
 1015772 WS/WE4-2F331 Voir la référence de remplacement
 1015773 WS/WE4-2N331 Voir la référence de remplacement
 1015774 WS/WE4-2E331 Voir la référence de remplacement
 1015775 WS/WE4-2P330 Voir la référence de remplacement
 1015776 WS/WE4-2F330 Voir la référence de remplacement
 1015777 WS/WE4-2N330 Voir la référence de remplacement
 1015778 WS/WE4-2E330 Voir la référence de remplacement
1015779 WS/WE4-2P132 Voir la référence de remplacement
1015780 WS/WE4-2F132 Voir la référence de remplacement
1015781 WS/WE4-2N132 Voir la référence de remplacement
1015782 WS/WE4-2E132 Voir la référence de remplacement
1023636 WS/WE4-2PT01 Voir la référence de remplacement
1023764 WS/WE4-2FT01 Voir la référence de remplacement
1023765 WS/WE4-2ET01 Voir la référence de remplacement

 

Référence Désignation Remarque - Différence   Référence  Désignation  Remarque - Différence 
1016288 WS/WE4-S02   >>  1028160 WSE4-2P2230  
1019520 WS/WE4-2P135   >>  1028169 WSE4-3F1430  

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block    Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Button to start the search