Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Services et support > Equivalences produits > Equivalences produits - série W27-2
Print

Equivalences produits 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Remplacement Série W27-2 -> Série W27-3 

 

 
 
Référence  Désignation Remarque - Différence    Référence  Désignation  Remarque - Différence
Détection directe avec élimination de l'arrière plan            
 1013268  WT27-2F410   >>  1025994 WTB27-3P2411  
 1015076  WT27-2F112   >> 1027752 WTB27-3P1111  
 1015078  WT27-2F115   >> 1028065 WTB27-3P1211  
 1015079  WT27-2F440   >> 1027754 WTB27-3P2421  
 1015080  WT27-2F410S09   >> 1029083 WTB27-3K2411  
 1015082  WT27-2F430   >> 1027744 WTB27-3P2441  
 1015083  WT27-2F710   >> 1027758 WTB27-3P3711  
 1015084  WT27-2F730   >> 1027748 WTB27-3P3741  
 1015085  WT27-2F411   >> 1025994 WTB27-3P2411 Connecteur M12 au lieu de M18
 1015086  WT27-2F431   >> 1027744 WTB27-3P2441 Connecteur M12 au lieu de M18
 1015087  WT27-2N610   >>  1027757 WTB27-3E2611  
 1015088  WT27-2N630   >> 1027747 WTB27-3E2641  
 1015089  WT27-2P610   >> 1027756 WTB27-3F2611  
 1015090  WT27-2P630   >> 1027746 WTB27-3F2641  
 1015091  WT27-2R610   >> 1027763 WTB27-3R2611  
 1015092  WT27-2R630   >> 1027750 WTB27-3R2641  
 1015093  WT27-2S112   >> 1027762 WTB27-3S1511  
 1015094  WT27-2S113   >> 1029143 WTB27-3S1511S01  
1015096 WT27-2S710 >> 1027764 WTB27-3S3711
1015097 WT27-2S730 >> 1027751 WTB27-3S3741
1015115 WT27-2F410S11 >> 1028062 WTB27-3V2411S02
1015138 WT27-2P410 >> 1027753 WTB27-3F2411
1015893 WT27-2F112S17 >> 1027752 WTB27-3P1111
1015911 WT27-2S630S18 >> 1029141 WTB27-3O2641S08
1015960 WT27-2S132 >> 1027749 WTB27-3S1541
1016030 WT27-2N410 >> 1027755 WTB27-3E2411
1016206 WT27-2F410S20 >> 1025994 WTB27-3P2411
1016419 WT27-2F430S22 >> 1027744 WTB27-3P2441
1016495 WT27-2S113S23 >> 1029143 WTB27-3S1511S01
1016872 WT27-2S119S26 >> 1027762 WTB27-3S1511 Sans equerre
1016985 WT27-2S112S27 >> 1027762 WTB27-3S1511 Sans equerre
1018976 WT27-2F430S30 >> 1027745 WTB27-3P2443 Non pré-ajustée usine
1025355 WT27-2F430S33 >> 1028070 WTB27-3P2441S03
1025556 WT27-2F112S34 >> 1027988 WTB27X-3P1811
1026321 WT27-2F136 >> 1029082 WTB27-3P3441
Barrière réflexe - Portée 15m
1013269 WL27-2F430 >> 1027769 WL27-3P2430
1015100 WL27-2F132 >> 1027768 WL27-3P1131
1015101 WL27-2F440 >> 1027770 WL27-3P2451
1015102 WL27-2F450 >> 1027771 WL27-3P2450
1015103 WL27-2F430S11 >> 1028069 WL27-3K2430
1015104 WL27-2F730 >> 1027774 WL27-3P3730
1015106 WL27-2F431 >> 1027769 WL27-3P2430 Connecteur M12 au lieu de M18
1015107 WL27-2N630 >> 1027773 WL27-3E2631
1015108 WL27-2P630 >> 1027772 WL27-3F2631
1015113 WL27-2F431S09 >> 1028057 WL27-3P2430S01 Connecteur M12 au lieu de M18
1015117 WL27-2F430S10 >> 1028063 WL27-3V2430
1015139 WL27-2F430S01 >> 1027982 WL27-3P2431
1015892 WL27-2F430S17 >> 1027769 WL27-3P2430
1016029 WL27-2P630S20 >> 1028064 WL27-3F2631S04
1016339 WL27-2F430S22 >> 1028057 WL27-3P2430S01
1017932 WL27-2F430S23 >> 1028074 WL27-3V2430S05
1025557 WL27-2F132S27 >> 1027989 WL27X-3P1831
1026319 WL27-2F136 >> 1029081 WL27-3P3431
1015112 WL27-2Z230 >> 1015112 WL27-2Z230
1015136 WL27-2Z240 >> 1015136 WL27-2Z240
1015109 WL27-2R630 >> 1027776 WL27-3R2631
1015110 WL27-2S132 >> 1027775 WL27-3S1531
1015111 WL27-2S730 >> 1027777 WL27-3S3731
1015105 WL27-2F730S12 >>        -            - Nous consulter
1015118 WL27-2R630S02 >> 1029144 WL27-3R2631S02
1015119 WL27-2S730S04 >> 1029145 WL27-3S3731S03
1015919 WL27-2S630S19 >> 1029142 WL27-3O2630S07
1019023 WL27-2S630S25 >> 1029142 WL27-3O2630S07
1019308 WL27-20630S26 >> 1029142 WL27-3O2630S07
Barrière émetteur / récepteur - Portée 35m
1015116 WS/WE27-2R630 >> 1027795 WSE27-3R2631
1015121 WS/WE27-2F430 >> 1027790 WSE27-3P2430
1015122 WS/WE27-2N630 >> 1027793 WSE27-3E2631
1015123 WS/WE27-2P630 >> 1027792 WSE27-3F2631
1015124 WS/WE27-2F730 >> 1027794 WSE27-3P3730     
1015125 WS/WE27-2F720 >>        -                 - Nous consulter
1015126 WS/WE27-2F431 >> 1027790 WSE27-3P2430 Connecteur M12 au lieu de M18
1015127 WS/WE27-2F450 >> 1027791 WSE27-3P2450
1016957 WS/WE27-2E430 >> 1028072 WSE27-3N2430
1019375 WS/WE27-2F113S07 >> 1028059 WSE27-3P1710
1025559 WS/WE27- F039S08 >> 1027991 WSE27X-3P1830
Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block    Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Button to start the search