Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Services et support > Equivalences produits > Equivalences produits - série W27
Print

Equivalences produits  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Remplacement Série W27 -> Série W27-3 

 

 
 
 Référence Désignation  Remarque - Différence     Référence  Désignation  Remarque - Différence
Détection directe avec élimination de l'arrière plan            
 1005801  WT27-R610   >>   1027763  WTB27-3R2611  
 1005802  WT27-N610   >>  1027757  WTB27-3E2611  
 1005803  WT27-P610   >>  1027756  WTB27-3F2611  
 1006377  WT27-S112   >>  1027762  WTB27-3S1511  
 1006378  WT27-F112   >>  1027752  WTB27-3P1111  
 1008885  WT27-F115   >>  1028065  WTB27-3P1211  
 1009589  WT27-F710   >>  1027758  WTB27-3P3711  
 1009590  WT27-S710   >>  1027764  WTB27-3S3711  
 1010020  WT27-F1121   >>  1027752  WTB27-3P1111  
 1010022  WT27-N6101   >>  1027757  WTB27-3E2611  
 1010023  WT27-P6101   >>  1027756  WTB27-3F2611  
 1010170  WT27-S113   >>  1029143  WTB27-3S1511S01  
 1010444  WT27-F410   >>  1025994  WTB27-3P2411  
 1010508  WT27-F410S01   >>  1025994  WTB27-3P2411  
 1010618  WT27-F710S02   >>  1027758  WTB27-3P3711  
 1010623  WT27-F7101   >>  1027758  WTB27-3P3711  
 1011111  WT27-F410S03   >>  1025994  WTB27-3P2411 Connecteur M12 au lieu de M18
 1011567  WT27-F7101S02   >>  1027758  WTB27-3P3711  
1011685 WT27-F112S04 >> 1027752 WTB27-3P1111
1011966 WT27-F710S05 >> 1027758 WTB27-3P3711
1012460 WT27-F410S08 >> 1027754 WTB27-3P2421
1013230 WT27-F410S11 >> 1028062 WTB27-3V2411S02
1013247 WT27-F430S13 >> 1027744 WTB27-3P2441 Connecteur M12 au lieu de M18
1013430 WT27-F430 >> 1027744 WTB27-3P2441
1013431 WT27-F730 >> 1027748 WTB27-3P3741
1013432 WT27-S730 >> 1027751 WTB27-3S3741
1013433 WT27-P630 >> 1027746 WTB27-3F2641
1013434 WT27-N630 >> 1027747 WTB27-3E2641
1013435 WT27-R630 >> 1027750 WTB27-3R2641
Barrière réflexe - Portée 10m
1005804 WL27-R630 >> 1027776 WL27-3R2631
1005805 WL27-N630 >> 1027773 WL27-3E2631
1005806 WL27-P630 >> 1027772 WL27-3F2631
1006375 WL27-S132 >> 1027775 WL27-3S1531
1006376 WL27-F132 >> 1027768 WL27-3P1131
1008582 WL27-0630S02 >> 1029144 WL27-3R2631S02
1009588 WL27-S730 >> 1027777 WL27-3S3731
1009597 WL27-F730 >> 1027774 WL27-3P3730
1010015 WL27-F1321 >> 1027768 WL27-3P1131
1010017 WL27-N6301 >> 1027773 WL27-3E2631
1010018 WL27-P6301 >> 1027772 WL27-3F2631
1010443 WL27-F430 >> 1027769 WL27-3P2430
1010518 WL27-F7301 >> 1027774 WL27-3P3730
1011102 WL27-F430S03 >> 1027769 WL27-3P2430 Connecteur M12 au lieu de M18
1011105 WL27-0730S04 >> 1029145 WL27-3S3731S03
1011507 WL27-F4301S03 >> 1027769 WL27-3P2430 Connecteur M12 au lieu de M18
1012451 WL27-F430S07 >> 1027770 WL27-3P2451
1012455 WL27-F430S08 >> 1027771 WL27-3P2450
1012704 WL27-F4301 >> 1027769 WL27-3P2430
1012739 WL27-F430S09 >> 1028057 WL27-3P2430S01 Connecteur M12 au lieu de M18
1013229 WL27-F430S10 >> 1028069 WL27-3K2430
1013242 WL27-F430S11 >> 1028069 WL27-3K2430
1013257 WL27-F730S12 >>       -          - Nous consulter
1013495 WL27-Z730 >> 1015112 WL27-2Z230
Barrière émetteur / récepteur - Portée 25m
1010912 WS/WE27-F430 >> 1027790 WSE27-3P2430
1010913 WS/WE27-N630 >> 1027793 WSE27-3E2631
1010914 WS/WE27-P630 >> 1027792 WSE27-3F2631
1010915 WS/WE27-N6301 >> 1027793 WSE27-3E2631
1010916 WS/WE27-P6301 >> 1027792 WSE27-3F2631
1010917 WS/WE27-R630 >> 1027795 WSE27-3R2631
1010918 WS/WE27-F720 >>      -           - Nous consulter
1010919 WS/WE27-F730 >> 1027794 WSE27-3P3730
1010920 WS/WE27-F7301 >> 1027794 WSE27-3P3730
1010921 WS/WE27-F7201 >>       -          - Nous consulter
1011549 WS/WE27-S02 >> 1027790 WSE27-3P2430 Connecteur M12 au lieu de M18
1011686 WS/WE27-S01 >> 1027790 WSE27-3P2430 Connecteur M12 au lieu de M18
1012464 WS/WE27-S03 >> 1027791 WSE27-3P2450
1012705 WS/WE27-F4301 >> 1027790 WSE27-3P2430
Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block    Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Button to start the search