Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Services et support > Equivalences produits > Equivalences produits - série W250
Print

Equivalences produits  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

 

   

Attention : Modification du fonctionnement de la LED d'état

W250 Redesign : Image de l'état de la sortie de commutation

  • En commutation claire, LED allumée en l'absence d'objet
  • En commutation sombre, LED allumée en présence d'objet

W250 : Image de la réception de lumière

  • LED allumée en l'absence d'objet
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Remplacement Série W250 -> Série W250 redesign 

 

 
 
Référence Désignation Remarque - Différence   Référence Désignation Remarque - Différence
Barrière réflexe - Portée 9m            
 6010605  WL250-N132   >>   6010605  WL250-N132 Date code 0330
 6010606  WL250-N135   >>  6010606  WL250-N135 Date code 0330
 6010607  WL250-N430   >>  6010607  WL250-N430 Date code 0330
 6010608  WL250-P132   >>  6010608  WL250-P132 Date code 0328
 6010609  WL250-P135   >>  6010609  WL250-P135 Date code 0330
 6010610  WL250-P430   >>   6010610  WL250-P430 Date code 0328
 6011482  WL250-P430S02   >>  6011482  WL250-P430S02 Date code 0330
Remarque :  Pas de modification de référence entre les WL250 et WL250 Redesign          
   Les Date code indiqués correspondent au redesign des WL250 et la modification du fonctionnement de la LED d'état          
Barrière émetteur / récepteur - Portée 20m            
6010597 WS/WE250-N132   >> 6026263 WS/WE250-N142 Pas d'entrée test
6010598 WS/WE250-N135   >> 6026264 WS/WE250-N145 Pas d'entrée test
6010599 WS/WE250-N430   >> 6026265 WS/WE250-N440 Pas d'entrée test
6010600 WS/WE250-P132   >> 6026266 WS/WE250-P142 Pas d'entrée test
6010601 WS/WE250-P135   >> 6026267 WS/WE250-P145 Pas d'entrée test
6010602 WS/WE250-P430   >> 6026268 WS/WE250-P440 Pas d'entrée test
6011589 WS/WE250-P430S03   >> 6026269 WS/WE250-P440S04 Pas d'entrée test
Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block    Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Button to start the search