Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Services et support > Equivalences produits > Equivalences produits - série W23
Print

Equivalences produits 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Remplacement Série W23 -> Série W23-2 

 

 
 
Référence   Désignation Remarque - Différence    Référence   Désignation Remarque-Différence
Détection directe énergétique - Portée 2m            
1015925  WT23-F410 Réglage par potentiomètre >>   1027781 WTE23-2P2412 Réglage par bouton Teach
1016553  WT23-K410   >>        -             - Nous consulter
1017808  WT23-N410P01 Réglage par potentiomètre, équerre BEF-WN-W23 incluse >>  1027782 WTE23-2N2412 Réglage par bouton Teach, sans équerre
1017814  WT23-N410 Réglage par potentiomètre >>   1027782 WTE23-2N2412 Réglage par bouton Teach
1016249  WT23-S112   >>        -            - Nous consulter
 Détection directe avec atténuation de l'arrière plan - Portée 1000mm            
1016666  WT23-F421   >>       -            - Nous consulter
1016667  WT23-F420   >>  1027778 WT23-2P2421  
1016852  WT23-F430   >>  1027779 WT23-2P2441  
1017801  WT23-N122   >>  1028073 WT23-2N2421  
1018325  WT23-K420   >>  1028068 WT23-2K2421  
1018826  WT23-S122   >>  1027780 WT23-2S1521  
Barrière réflexe - Portée 9m            
1015684 WL23-F430 >> 1027785 WL23-2P2430
1015685 WL23-F431 >>       -           - Nous consulter
1015686 WL23-F132 >> 1027784 WL23-2P1130
1016212 WL23-F132P01 >> 1028060 WL23-2P1130P01
1016213 WL23-F430P01 >> 1028056 WL23-2P2430P02
1016954 WL23-N430 >> 1027787 WL23-2N2430
1015687 WL23-S132 >> 1027788 WL23-2S1530
1015688 WL23-S730 Embase connecteur Q7, 7 pôles >> 1027789 WL23-2S3730 Câble 150mm + connecteur Q7, 7 pôles
Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block    Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Contact

SICK France
21, bd de Beaubourg
ZI Paris Est - BP 42
77184 Emerainville
77312 Marne la Vallée cedex 02
Button to start the search