Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Services et support > Equivalences produits > Equivalences produits - série W160
Print

Equivalences produits  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Remplacement Série W160 -> Série W160 redesign 

 

 
 
 Référence  Désignation  Remarque - Différence    Référence  Désignation Remarque - Différence 
Détection directe avec atténuation de l'arrière plan - Portée 60mm            
6008819 WT160-N112 Sortie encrassement et entrée test >>   6022775  WT160-E112 Sans sortie encrassement ni entrée test
6008820 WT160-N122  Sortie encrassement et entrée test >>  6022777  WT160-E122 Sans sortie encrassement ni entrée test
6008827 WT160-N410  Sortie encrassement >>  6022780  WT160-E410 Sans sortie encrassement
6008828 WT160-N420  Sortie encrassement >>  6022782  WT160-E420 Sans sortie encrassement
6009511 WT160-P112  Sortie encrassement et entrée test >>  6022783  WT160-F112 Sans sortie encrassement ni entrée test
6009512 WT160-P122  Sortie encrassement et entrée test >>  6022785  WT160-F122 Sans sortie encrassement ni entrée test
6009519 WT160-P410  Sortie encrassement >>  6022788  WT160-F410 Sans sortie encrassement
6009520 WT160-P420  Sortie encrassement >>  6022790  WT160-F420 Sans sortie encrassement
Détection directe énergétique - Portée 100mm            
6008823 WT160-N152  Lumière IR, sortie encrassement et entrée test >>  6022791  WT160-E152 Lumière Rouge, sans sortie encrassement ni entrée test
6008824 WT160-N162  Lumière IR, sortie encrassement et entrée test >>  6022793  WT160-E162 Lumière Rouge, sans sortie encrassement ni entrée test
6008831 WT160-N450  Lumière IR, sortie encrassement >>  6022796  WT160-E450 Lumière Rouge, sans sortie encrassement
6008832 WT160-N460  Lumière IR, sortie encrassement >>  6022798  WT160-E460 Lumière Rouge, sans sortie encrassement
6009515 WT160-P152 Lumière IR, sortie encrassement et entrée test >> 6022799 WT160-F152 Lumière Rouge, sans sortie encrassement ni entrée test
6009516 WT160-P162 Lumière IR, sortie encrassement et entrée test >> 6022801 WT160-F162 Lumière Rouge, sans sortie encrassement ni entrée test
6009523 WT160-P450 Lumière IR, sortie encrassement >> 6022804 WT160-F450 Lumière Rouge, sans sortie encrassement
6009524 WT160-P460 Lumière IR, sortie encrassement >> 6022806 WT160-F460 Lumière Rouge, sans sortie encrassement
Détection directe énergétique - Portée 360mm
6008825 WT160-N172 Sortie encrassement et entrée test >> 6022807 WT160-E172 Sans sortie encrassement ni entrée test
6008826 WT160-N182 Sortie encrassement et entrée test >> 6022809 WT160-E182 Sans sortie encrassement ni entrée test
6008833 WT160-N470 Sortie encrassement >> 6022812 WT160-E470 Sans sortie encrassement
6008834 WT160-N480 Sortie encrassement >> 6022814 WT160-E480 Sans sortie encrassement
6009517 WT160-P172 Sortie encrassement et entrée test >> 6022815 WT160-F172 Sans sortie encrassement ni entrée test
6009518 WT160-P182 Sortie encrassement et entrée test >> 6022817 WT160-F182 Sans sortie encrassement ni entrée test
6009525 WT160-P470 Sortie encrassement >> 6022820 WT160-F470 Sans sortie encrassement
6009526 WT160-P480 Sortie encrassement >> 6022822 WT160-F480 Sans sortie encrassement
Barrière réflexe - Portée 3m
6008807 WL160-N132 Sortie encrassement et entrée test >> 6022759 WL160-E132 Sans sortie encrassement ni entrée test
6008808 WL160-N142 Sortie encrassement et entrée test >> 6022761 WL160-E142 Sans sortie encrassement ni entrée test
6008809 WL160-N430 Sortie encrassement >> 6022764 WL160-E430 Sans sortie encrassement
6008810 WL160-N440 Sortie encrassement >> 6022766 WL160-E440 Sans sortie encrassement
6008813 WL160-P132 Sortie encrassement et entrée test >> 6022767 WL160-F132 Sans sortie encrassement ni entrée test
6008814 WL160-P142 Sortie encrassement et entrée test >> 6022769 WL160-F142 Sans sortie encrassement ni entrée test
6008815 WL160-P430 Sortie encrassement >> 6022772 WL160-F430 Sans sortie encrassement
6008816 WL160-P440 Sortie encrassement >> 6022774 WL160-F440 Sans sortie encrassement
Barrière émetteur / récepteur - Portée 8,5m
6009549 WS/WE160-N132 Sortie encrassement et entrée test >> 6022743 WS/WE160-E132 Sans sortie encrassement ni entrée test
6009550 WS/WE160-N142 Sortie encrassement et entrée test >> 6022745 WS/WE160-E142 Sans sortie encrassement ni entrée test
6009551 WS/WE160-N430 Sortie encrassement >> 6022748 WS/WE160-E430 Sans sortie encrassement
6009552 WS/WE160-N440 Sortie encrassement >> 6022750 WS/WE160-E440 Sans sortie encrassement
6009555 WS/WE160-P132 Sortie encrassement et entrée test >> 6022751 WS/WE160-F132 Sans sortie encrassement ni entrée test
6009556 WS/WE160-P142 Sortie encrassement et entrée test >> 6022753 WS/WE160-F142 Sans sortie encrassement ni entrée test
6009557 WS/WE160-P430 Sortie encrassement >> 6022756 WS/WE160-F430 Sans sortie encrassement
6009558 WS/WE160-P440 Sortie encrassement >> 6022758 WS/WE160-F440 Sans sortie encrassement
Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block    Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Contact

SICK France
21, bd de Beaubourg
ZI Paris Est - BP 42
77184 Emerainville
77312 Marne la Vallée cedex 02
Button to start the search