Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Services et support > Equivalences produits > Equivalences produits - série W14
Print

Equivalences produits 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Remplacement Série W14 -> Série W14-2 

 

 
 
Référence Désignation Remarque - Différence   Référence Désignation  Remarque - Différence
Détection directe avec atténuation de l'arrière plan - Portée 250mm            
1016853 WT14-P430   >>  1026056 WT14-2P432  
Détection directe avec atténuation de l'arrière plan - Portée 500mm            
1016955 WT14-P122   >>  1026051 WT14-2P122  
1016659 WT14-P420   >>  1026052 WT14-2P422  
1019099 WT14-N122   >>  1026053 WT14-2N122  
1019173 WT14-N420   >>  1026054 WT14-2N422  
1025701 WT14-P420 S01 Sans réglage >>  1026052 WT14-2P422 Réglage par potentiomètre
Détection directe énergétique - Portée 1500mm            
1012922 WT14-P112   >>  1026058 WT14-2P111  
1012923 WT14-P410   >>  1026059 WT14-2P411  
1016426 WT14-N410   >>  1026062 WT14-2N411  
Barrière réflexe - Portée 5m            
1012924 WL14-P132   >>  1026050 WL14-2P130  
1012925 WL14-P430 >> 1026049 WL14-2P430
1018321 WL14-N132 >> 1026047 WL14-2N130
1018167 WL14-N430 >> 1026048 WL14-2N430
1016044 WL14-K430 >> 1028427 WL14-2K430
1016251 WL14-T430 >>       -           - Nous consulter
1023580 WL14-P431S02 Pin 2 non connectée >> 1041825 WL14-2P930 Q/ sur Pin 2
1016211 WL14-P132P01 >> 1026070 WL14-2P130P01
1016210 WL14-P430P01 >> 1026308 WL14-2P430P01
1018326 WL14-N132P02 >> 1026071 WL14-2N130P02
Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block    Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Contact

SICK France
21, bd de Beaubourg
ZI Paris Est - BP 42
77184 Emerainville
77312 Marne la Vallée cedex 02
Button to start the search