Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Services et support > Equivalences produits > Equivalences produits - série V12
Print

Equivalences produits 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Remplacement Série V12-1 -> Série V12-2 

 

 
 
Référence Désignation Remarque - Différence   Référence  Désignation Remarque - Différence 
Détection directe - Portée 100mm           
6012003 VT12-1N1112 D.ON/3 fils, sans réglage >> 6026209 VT12T-2N112 L.ON/D.ON, 4 fils, réglable par bouton Teach
6011132 VT12-1P1112 L.ON/3 fils, sans réglage >> 6026211 VT12T-2P112 L.ON/D.ON, 4 fils, réglable par bouton Teach

6011133

VT12-1P1410  L.ON/3 fils, sans réglage >> 6026212 VT12T-2P410 L.ON/D.ON, 4 fils, réglable par bouton Teach
Détection directe - Portée 200mm            
6011143 VT12-1P1132 L.ON/3 fils, sans réglage >> 6026215 VT12T-2P132 L.ON/D.ON, 4 fils, réglable par bouton Teach
6011134 VT12-1P1430 L.ON/3 fils, sans réglage >>  6026216 VT12T-2P430 L.ON/D.ON, 4 fils, réglable par bouton Teach
Barrière réflex - Portée 2m          
6011135 VL12-1P2132 D.ON/3 fils, lumière IR non polarisée >> 6026219 VL12-2P132 L.ON/D.ON, 4 fils, lumière Rouge polarisée
6011136 VL12-1P2430 D.ON/3 fils, lumière IR non polarisée >>

6026220

VL12-2P430 L.ON/D.ON, 4 fils, lumière Rouge polarisée
Barrière émetteur / récepteur - Portée 4m
6011141 VS/VE12-1P2132 L.ON/3 fils, entrée test >> 6026223 VS/VE12-2P132 L.ON/D.ON, 4 fils, sans entrée test
6011142 VS/VE12-1P2430 L.ON/3 fils, entrée test >> 6026224 VS/VE12-2P430 L.ON/D.ON, 4 fils, sans entrée test
Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block    Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Contact

SICK France
21, bd de Beaubourg
ZI Paris Est - BP 42
77184 Emerainville
77312 Marne la Vallée cedex 02
Button to start the search