Print
Accueil>Produits>Gamme de produits SICK>Vision

Capteurs de vision 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Les capteurs de vision SICK sont simples d'utilisation, robustes et fiables. Ils sont conçus pour les applications spécifiques où un capteur standard ne serait pas fonctionnel. SICK propose des capteurs de vision pour la présence des pièces et l'identification (lecture de caractères), ainsi que le tri et la reconnaissance des couleurs pour vous garantir une inspection et un contrôle qualité irréprochables.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Gamme de produits :  

 

Capteurs de vision Inspector (I10, I20, I40)  

Une solution de vision industrielle intelligente dans un capteur simple d'utilisation

  • Aussi puissant qu’une caméra, aussi simple d’utilisation qu’un capteur standard
  • Algorithme robuste de comparaison des formes pour localiser les pièces indépendamment de leur position, de la rotation et de l'échelle
  • Logiciel en français
  • Configuration pas-à-pas simple sur PC
  • Emulateur, journal d'évènements, statistiques et enregistrement pour contrôle de la production
  • Ethernet industriel pour la configuration et la surveillance par le réseau
  • Eclairage annulaire très puissant intégré ou éclairage par dôme homogène
  • Grande flexibilité grâce à un large choix de réglages et d'accessoires

Bénéfices des capteurs vision Inspector :

  • Robuste pour la différence de petits détails ou formes
  • Performances d’une Smart Caméra mais avec une utilisation plus simple et un coût réduit
  • Analyse des images avec émulateur pour affiner les réglages
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

Inspector P30   

Bien positionné pour guider vos applications

  • Position et guidage à haute cadence
  • Puissant outil de localisation pour fournir les coordonnées d’un objet de forme connue
  • Facilité d’utilisation de l’outil blob permettant de détecter des objets de forme aléatoire
  • Guidage directionnel sur les sorties TOR
  • Informations de position et orientation d’un objet transmises par Ethernet
  • Gestion des statistiques et enregistrement d’images
  • Concept Inspector Flex pour adapter objectifs, éclairages et filtres à votre application
  • Interface logicielle intuitive avec émulateur intégré
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

Inspector Viewer   

Le Viewer est un outil permettant de visualiser les images et résultats issus des capteurs de vision Inspector.

  • Visualisation d'images directes et enregistrées avec résultats et statistiques
  • Apprentissage d’une nouvelle image de référence et sélection de programme
  • Charger/enregistrer configurations entre Inspector
  • Serveur FTP pour stockage d’images
  • Communication réseau via un switch pour avoir la possibilité de sélectionner l’Inspector pour la visualisation des résultats
  • Création de comptes utilisateurs
  • Ecran tactile
Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

I20 Flex 

Performance et flexibilité

  • Objectif interchangeable
  • Sorties par expressions logiques
  • Boîtier d'extension E/S : 19 sorties – 8 entrées
  • Nouveaux accessoires pour plus de flexibilité : dôme et filtres couleurs

Fiche technique I20 Dôme

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

I40 Flex 

La puissance du capteur de vision Inspector dans sa nouvelle version I40
  • Résolution 640x480 pixels combinée à des outils performants permettant d’atteindre les performances d’une Smart Caméra
  • 32 programmes pour sauvegarder les configurations
  • Nouvel outil de comparaison d’image
  • Communication EtherNet/IP
  • Enregistrement d’images sur serveur FTP
  • Boîtier d'extension E/S : 19 sorties – 10 entrées
Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

I20-UV 

Pour une inspection toujours plus performante !  

  • Inspection robuste de cellules solaires bleues, arrière plan foncé
  • Eclairage UV résistant aux variations d’éclairage ambiant
  • Algorithme robuste de comparaison de formes pour localiser et inspecter les pièces quelles que soient leur position, leur rotation et leur échelle
  • Inspections multi-zones et affectation des sorties par expressions logiques
  • Sauvegarde jusqu’à 16 programmes
  • Objectif échangeable et fenêtre avant résistante aux rayures
  • Configuration/vue dans le PC et supports simplifiés de pré-analyse dans l'émulateur

Avantage incontournable quelque soit votre industrie :
Inspection robuste même avec de grandes variations de lumière ambiante

Applications solaires :

  • Détection de bords de wafer endommagés
  • Détection de wafer fissurés
  • Détection de fragments de wafer étrangers
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Show Title 

 

 

CVS1  

Détectez et distinguez les couleurs

  • Inspection des couleurs sur de larges zones et de longues distances de détection
  • Différentes versions pour différentes zones et portées de détection
  • Détection d'une couleur
  • Assistant d'apprentissage plug and play
  • Capacité de mémoire pour 12 références de couleur
  • Boîtier compact avec affichage intégré pour la configuration et la surveillance
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Show Title 

 

 

CVS2 

Détectez, distinguez et triez les couleurs

  • Inspection et tri des couleurs sur de larges zones et de longues distances de détection
  • Différentes versions pour différentes zones et portées de détection
  • Détection d'un ou de deux objets en couleur
  • Tri des couleurs
  • Capacité de mémoire pour 15 configurations
  • Boîtier compact avec affichage intégré pour la configuration et la surveillance
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Show Title 

 

 

CVS3 

Détection des formes, à partir des contours d'un objet

  • Détection des objets par la forme ou la taille
  • Contrôle de contamination des surfaces
  • Différentes versions pour différentes zones et portées de détection
  • Capacité de mémoire pour 15 références d'images
  • Boîtier compact avec affichage intégré pour la configuration et la surveillance
Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

I10  

  • 100 contrôles par seconde
  • 16 programmes pour sauvegarder les configurations
  • 32 outils de traitement/programme
  • Résolution 384x384 pixels
  • 4 entrées et 3 sorties
  • Version standard et version dôme
Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Information produit capteurs de vision Inspector

Button to start the search